pylon 소프트웨어, Basler blaze 소프트웨어
pylon 6.3.0 카메라 소프트웨어 제품군 Windows
버전: 6.3.0
운영 체제: Windows, Windows 64bit
Windows용 pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 완전형 소프트웨어 패키지
pylon 카메라 소프트웨어 제품군 버전 6.3.0은 Windows PC를 사용하여 Basler 카메라를 작동하는 데 사용할 수 있는 편리한 SDK와 드라이버 및 툴로 구성된 소프트웨어 패키지입니다. pylon은 최신 GenICam 기술을 활용하여 최신 카메라 모델에 대한 무제한 액세스를 제공합니다. Basler pylon은 CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link 및 GenICam GenTL 버전 1.5를 지원합니다.
pylon SDK는 고객이 자체 카메라 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원하는 사용자 친화적인 솔루션입니다. 몇 줄의 코드만으로 카메라를 구성하고 이미지를 캡처하여 PC의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.
지원되는 모든 프로그래밍 언어(C, C++, C#, VB.Net 등)로 작성된 모든 일반적인 카메라 애플리케이션에 대한 다양한 설명서 및 풍부한 샘플 프로그램은 애플리케이션 개발에 중요한 도움을 제공합니다.
pylon에서 제공하는 프로그래밍 인터페이스는 사용 중인 카메라 인터페이스에 영향을 받지 않으므로 pylon으로 만든 애플리케이션을 다른 카메라 인터페이스 기술로 쉽게 포팅할 수 있습니다.
Basler pylon 6.3은 Windows 11(64비트)까지 현재 사용되는 모든 Windows 버전을 지원합니다. pylon은 Windows뿐만 아니라 macOS 및 Linux(x86 및 ARM)도 지원하므로 Windows용 pylon에서 만든 애플리케이션은 다른 운영 체제 및 아키텍처(예: 임베디드 시스템)로 쉽게 포팅할 수 있습니다.