pylon 소프트웨어, Basler blaze 소프트웨어
pylon 6.3.0카메라 소프트웨어 제품군 Linux x86 (64 비트 ) – 데비안 인스톨러 패키지
버전: 6.3.0
운영 체제: Linux x86 – 64bit
Debian 설치 프로그램 패키지 형태의 Linux x86(64비트)용 pylon 카메라 소프트웨어 제품군 완전형 소프트웨어 패키지.
pylon 6.3.0 카메라 소프트웨어 제품군 Linux x86(64비트)은 Linux PC를 사용하여 Basler 카메라를 작동하는 데 사용할 수 있는 편리한SDK와 드라이버 및 툴로 구성된 소프트웨어 패키지입니다. pylon은 최신 GenICam 기술을 활용하여 최신 카메라 모델 및 기능에 대한 무제한 액세스를 제공합니다. Basler pylon은 CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, BCON LVDS/MIPI 및 GenICam GenTL version 1.5를 지원합니다.
pylon SDK는 고객이 자체 카메라 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원하는 사용자 친화적인 솔루션입니다. 몇 줄의 코드만으로 카메라를 구성하고 이미지를 캡처하여 PC의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.
지원되는 모든 프로그래밍 언어(C, C++)로 작성된 모든 일반적인 카메라 애플리케이션에 대한 다양한 설명서와 풍부한 샘플 프로그램은 애플리케이션 개발에 중요한 지원을 제공합니다.
pylon에서 제공하는 프로그래밍 인터페이스는 사용 중인 카메라 인터페이스에 영향을 받지 않으므로 pylon으로 개발한 애플리케이션을 다른 카메라 인터페이스 기술로 쉽게 포팅할 수 있습니다.
pylon은 Linux뿐만 아니라 Windows 및 macOS도 지원하기 때문에 Linux에서 pylon으로 개발한 애플리케이션을 다른 운영 체제 및 아키텍처에도 쉽게 포팅할 수 있습니다.
pylon Linux x86(64비트)은 Debian 및 관련 Linux 배포판(예: Ubuntu)의 경우 Debian 설치 프로그램 패키지로 사용할 수 있으며 그 밖의 모든 Linux 배포판의 경우에는 tar.gz로 사용할 수 있습니다.