pylon 소프트웨어
pylon 6.0.1 카메라 소프트웨어 제품군 Windows
버전: 6.0.1
운영 체제: Windows, Windows 64bit, Windows 32bit
pylon 6 카메라 소프트웨어 제품군 Suite 6.0.01은 Windows PC를 사용하여 Basler 카메라를 작동할 수 있는 간편한 SDK와 드라이버 및 도구로 구성된 소프트웨어 패키지입니다. pylon은 최신 GenICam 기술을 통해 최신 카메라 모델 및 기능에 대한 무제한 액세스를 제공합니다. Basler Pylon은 CoaXPress 2.0, GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link 및 GenICam GenTL 버전 1.5를 지원합니다.
pylon SDK는 사용자가 자신만의 카메라 애플리케이션을 개발할 수 있도록 도와줍니다. 단 몇 줄의 코드만 있으면 카메라를 구성하고 이미지를 캡처하여 PC 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.
지원되는 모든 프로그래밍 언어(C, C ++, C #, VB.Net 등)로 구현되는 문서화 및 풍부한 샘플 프로그램은 모든 일반 카메라 애플리케이션에서 사용 가능하여 애플리케이션 개발 속도를 크게 향상시킵니다.
pylon이 제공하는 프로그래밍 인터페이스는 기존에 사용되는 카메라 인터페이스와는 독립적으로 작동됩니다. 즉, pylon으로 만든 애플리케이션을 다른 카메라 인터페이스 기술로 쉽게 포팅할 수 있습니다.
Basler Pylon 6은 Windows 10 (32 및 64 비트)까지 현재 사용되는 모든 Windows 버전을 지원합니다. pylon은 Windows뿐 아니라 macOS 및 Linux (x86 및 ARM)도 지원하므로 Windows 용 pylon에서 생성된 애플리케이션은 다른 운영 체제 및 아키텍처(예 : 임베디드 시스템)로 쉽게 포팅이 가능합니다.