브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

pylon 소프트웨어

pylon 5.2.0 카메라 소프트웨어 제품군 Windows

버전: 5.2.0

운영 체제: Windows, Windows 64bit, Windows 32bit

pylon 5 카메라 소프트웨어 제품군 버전 5.2.0은 사용하기 쉬운 SDK와 드라이버 및 툴로 구성된 소프트웨어 패키지로서 Windows PC를 사용해 모든 종류의 Basler 카메라를 조작하는 데 이용할 수 있습니다. 최신 GenICam 3.1 기술 덕분에 pylon은 최신 카메라 모델 및 기능에 대한 무제한 액세스를 제공합니다. Basler pylon은 GigE Vision, USB3 Vision, IEEE 1394, Camera Link 그리고 새 GenICam GenTL 표준 버전 1.5를 지원합니다.

GenTL 표준은 일반적으로 한 개 이상의 카메라를 찾아 주소를 지정하고 구성한 뒤 이미지를 캡처할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 Basler 카메라가 GenTL 표준을 지원하는 타사 소프트웨어 라이브러리를 통해서도 작동할 수 있음을 의미합니다.

pylon SDK는 사용자 친화적이어서 사용자 스스로 카메라 애플리케이션을 개발하는 데 도움을 줍니다. 몇 줄만 입력하면 카메라를 구성하고 이미지를 캡처한 뒤 PC의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.

광범위한 설명서와 지원되는 모든 프로그래밍 언어(예: C, C++, C#, VB.Net)로 작성된 모든 일반적인 카메라 애플리케이션을 위한 풍부한 샘플 프로그램은 애플리케이션 개발에 큰 도움을 줍니다.

pylon에서 제공하는 프로그래밍 인터페이스는 사용하는 카메라 인터페이스에 상관 없으며 이는 pylon을 사용해 작성된 애플리케이션을 다른 카메라 인터페이스 기술에 쉽게 이식할 수 있음을 의미합니다.

Basler pylon 5는 Windows 10 (32비트 및 64비트)까지 모든 최신 Windows 버전을 지원합니다. pylon은 Windows뿐 아니라 macOS 및 Linux (x86 및 ARM)도 지원하므로 Windows용 pylon에서 만든 애플리케이션을 다른 운영 체제 및 아키텍처(임베디드 시스템)에 쉽게 이식할 수 있습니다.

지금 무료로 다운로드하세요.