pylon 소프트웨어
pylon 5.2.0 카메라 소프트웨어 제품군 Linux ARM 64비트
버전: 5.2.0
운영 체제: Linux ARM
pylon 5.2.0 카메라 소프트웨어 제품군 Linux ARM 64비트는 사용하기 쉬운 SDK와 드라이버 및 툴로 구성된 소프트웨어 패키지로서 모든 종류의 Basler 카메라를 조작하는 데 이용할 수 있습니다. 최신 GenICam 3.1 기술 덕분에 pylon은 최신 카메라 모델 및 기능에 대한 무제한 액세스를 제공합니다. Basler pylon Linux는 GigE Vision 및 USB3 Vision뿐 아니라 새 GenICam GenTL 표준 버전 1.5와 새 BCON 카메라 인터페이스도 지원합니다.
GenTL 표준은 일반적으로 한 개 이상의 카메라를 찾아 주소를 지정하고 구성한 뒤 이미지를 캡처할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 Basler 카메라가 GenTL 표준을 지원하는 타사 소프트웨어 라이브러리를 통해서도 작동할 수 있음을 의미합니다.
pylon SDK는 사용자 친화적이어서 사용자 스스로 카메라 애플리케이션을 개발하는 데 도움을 줍니다. 몇 줄만 입력하면 카메라를 구성하고 이미지를 캡처한 뒤 PC의 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.
광범위한 설명서와 지원되는 모든 프로그래밍 언어(C, C++)로 작성된 모든 일반적인 카메라 애플리케이션을 위한 풍부한 샘플 프로그램은 애플리케이션 개발에 큰 도움을 줍니다.
pylon에서 제공하는 프로그래밍 인터페이스는 사용하는 카메라 인터페이스에 상관 없으며 이는 pylon을 사용해 작성된 애플리케이션을 다른 카메라 인터페이스 기술에 쉽게 이식할 수 있음을 의미합니다.
pylon은 Linux뿐 아니라 Windows 및 macOS도 지원하므로 pylon을 사용해 Linux에서 개발된 애플리케이션을 다른 운영 체제 및 아키텍처에도 쉽게 이식할 수 있습니다.
pylon Linux ARM 64비트는 Debian 및 관련 Linux 배포판(예: Ubuntu)에는 Debian 설치 패키지로, 다른 모든 Linux 배포판에는 tar.gz로 이용할 수 있습니다.