마케팅 노트
Basler Premium Lenses C125: 1/2.5인치 Basler Lenses가 대부분 2/3인치 Lenses보다 더 적합한 이유는 무엇입니까?
대부분의 렌즈는 2/3인치 센서용으로 설계되어 해당 크기의 센서가 탑재된 카메라에서 완벽하게 작동합니다. 센서 크기의 소형화 트렌드에 부응하여 Basler는 최신 센서의 작은 표면에 맞는 소형 이미지 서클의 렌즈를 개발했습니다. Basler Lenses는 Fujinon에서 오직 Basler를 위해 독점 생산합니다.
Basler Lenses는 다양한 어플리케이션에서 비용 최적화된 디자인을 최대한 활용하기 위해 다음과 같은 6가지 초점 거리로 제공됩니다..
- 4 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 25 mm
더 작은 이미지 서클은 특히 해상도와 관련하여 커다란 이점을 제공합니다. 따라서 다음과 같은 공식이 성립합니다.
작은 센서 + 작은 이미지 서클의 렌즈 = 완벽한 조합!