컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
고객 스토리
Basler CXP-12 구성 요소를 활용한 코팅의 표면 품질 테스트 시스템
스페인 기업인 EINES Vision Systems는 차량의 도색 품질을 검사하기 위해 이미지 처리 시스템에 수많은 CXP-12 비전 구성 요소를 사용합니다.
EINES Vision Systems에서 자체 개발한 컬러 스캐너는 생산 라인에서 짧은 주기로 스캔이 가능해 생산 흐름을 방해하지 않으면서 생산 프로세스의 높은 생산성 및 효율성에 기여합니다.
이러한 자동차 업계의 어플리케이션에서 강력한 고속 카메라는 매우 중요합니다. 이 부분에서 고객에게 확신을 안겨준 것은 단지 견고하고 안정적인 boost 카메라 뿐만이 아닙니다. 서로 완벽한 조화를 이루고 최적으로 상호 작용하는 인터페이스 카드 , Basler Premium Lenses 및 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 과 더불어 이 이미지 처리 솔루션은 매우 손쉽게 설치할 수 있고 생산 프로세스의 효율성을 높이는 데 크게 기여합니다.