- 글로벌 파트너
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
컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 조명 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 pylon vTools VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오 Open eVision 라이브러리에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 활용 사례: 과일 검사를 위한 3D 이미지 처리 Basler blaze 소프트웨어 ToF 기술, 라벨링 로봇과 결합 Use-Case-Kine-Robotics프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanpylon 카메라 소프트웨어 제품군pylon vTools pylon 오픈 소스 프로젝트 pylon-data-faq pylon 드라이버 및 GenTL pylon SDKs pylon 뷰어
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 글로벌 파트너
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
백서
여러분의 카메라에 적합한 렌즈를 찾으려면 어떻게 해야 할까요?
이 백서에서는 카메라용 렌즈를 선택할 때 알아두어야 할 사항을 설명합니다.
여러분의 카메라에 맞는 렌즈를 찾으십니까? 최적의 이미지 품질을 생성하려면 몇 가지 중요한 기준을 알고 있어야 합니다. 처음에는 매우 비슷해 보이는 렌즈 모델 사이에도 중대한 차이가 있습니다. 한 가지 분명한 것은 올바른 렌즈 없이는 최상의 카메라조차도 모든 잠재력을 활용할 수 없다는 것입니다.
렌즈 선택은 카메라에 렌즈를 고정하기 위한 마운트 관찰에서부터 시작됩니다. 렌즈 이미지 서클이 중요하며, 카메라 센서 크기와 최대한 일치해야 합니다. 초점 거리, 해상도 및 구경 또한 이에 못지 않게 중요합니다. 이 모든 기준들은 서로 어떤 관계가 있을까요?
이 백서에서 자세히 설명할 주제들
- 마운트의 종류
- 이미지 서클과 센서 크기 사이의 관계
- 초점 거리의 계산
- 다양한 렌즈 종류와 그 특징
- 해상도와 이미지 품질
- f 값 및 구경 종류
- 스펙트럼 범위별 렌즈
- 작동 거리 및 배율 상수
- 결론