데이터 시트
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3" - 데이터 시트
선명하고 우수한 이미지를 얻으려면 우수한 카메라뿐 아니라 카메라에 맞는 렌즈도 필요합니다. 여기에서 Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3" 렌즈의 기술 사양에 관한 자세한 내용을 읽어보십시오. 이 데이터시트에서는 Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"렌즈의 초점 거리, 구경 범위, 필요한 최소 작동 거리 등 모든 내용을 알려드립니다.
렌즈의 해상도는 lp/mm(line pairs per millimeter)를 기준으로 하며 밀리미터 당 얼마나 많은 수의 선이 서로 구분되어 보이는지를 나타냅니다. MTF 곡선(modulation transfer function)에서는 이미지 중심부터 가장자리까지의 렌즈 해상도가 표시됩니다. MTF 곡선을 계산하기 위한 기준은 검은색과 흰색 줄로 표시된 테스트 차트이며 이 차트에서는 최대 해상도를 lp/mm로 읽을 수 있도록 구조가 점차 세밀해집니다. 이 데이터시트에서는 Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3" 의 해상도를 lp/mm 및 MTF 곡선 모두로 찾을 수 있습니다.