컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
데이터 시트
Lens Fujinon CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3" - 데이터시트
선명하고 우수한 이미지를 얻으려면 우수한 카메라뿐 아니라 카메라에 맞는 렌즈도 필요합니다. 여기에서 Lens Fujinon CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3" 렌즈의 기술 사양에 관한 자세한 내용을 읽어보십시오. 이 데이터시트에서는 Lens Fujinon CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3" 렌즈의 초점 거리, 구경 범위, 필요한 최소 작동 거리 등 모든 내용을 알려드립니다.
렌즈의 해상도는 lp/mm(line pairs per millimeter)를 기준으로 하며 밀리미터 당 얼마나 많은 수의 선이 서로 구분되어 보이는지를 나타냅니다. MTF 곡선(modulation transfer function)에서는 이미지 중심부터 가장자리까지의 렌즈 해상도가 표시됩니다. MTF 곡선을 계산하기 위한 기준은 검은색과 흰색 줄로 표시된 테스트 차트이며 이 차트에서는 최대 해상도를 lp/mm로 읽을 수 있도록 구조가 점차 세밀해집니다. 이 데이터시트에서는 Lens Fujinon CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3" 의 해상도를 lp/mm 및 MTF 곡선 모두로 찾을 수 있습니다.