고객 스토리
Basler의 비전 구성 요소로 자동차 어셈블리 라인 효율성 향상
중국 회사인 Alsontech의 3D 로봇 비전 시스템 안에는 Basler의 비전 구성 요소 중 일부가 탑재되어 있습니다. 이 비전 시스템은 자동차 자동화 분야에 널리 사용되며 로봇 암에 장착하여 사용할 경우 전체 어셈블리 프로세스를 개선할 수 있습니다.
자동차 어셈블리 어플리케이션의 경우, 비전 시스템에 대한 요구 사항이 까다롭습니다. 비전 시스템은 모든 유형의 섀시를 인식하고 해당 섀시에서 작업을 할 수 있을 만큼 유연해야 하고 배기관을 정확한 위치에 설치하기 위해 정밀하고 정확해야 하며, 배기관의 길이가 길고 표면에서 빛이 반사되기 때문에 넓은 FOV (Field of View)도 필요합니다. 산업용 작업 로봇에 요구되는 정확도는 99.9%이고 3D 비전 위치 지정 시스템에 필요한 정확도는 ±1mm입니다.
Basler의 신뢰할 수 있는 비전 구성 요소는 풋프린트가 작아 비전 시스템이 로봇과 함께 작업을 완벽히 수행하고 비전 가이드 로봇을 작업실의 제한된 공간에 딱 맞게 설치할 수 있습니다.