컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
애플리케이션 노트
단일 검사 라인에서의 Basler racer 카메라 설치 방법
문서 번호: AW001311
이 애플리케이션 노트에서는 세 대의 Basler racer GigE 라인 스캔 카메라를 사용해 멀티 카메라 구성을 설치하는 방법을 설명합니다. 광학 검사 작업에 한 대의 라인 스캔 카메라로 부족할 경우 멀티 카메라 구성이 자주 사용됩니다. 이런 종류의 다중 라인 스캔 카메라 시스템에는 설치 및 구성에 좀 더 많은 수고가 필요합니다.
애플리케이션 노트에서는 필요한 설정에 대해 단계별로 설명합니다. 또한 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 이용한 Viewer Feature Tree에서의 설정 정의 방법, 네트워크 구성 방법, 그리고 트리거 동기화 방법에 대한 실례를 제공합니다. 마지막으로는 소프트웨어 애플리케이션 샘플을 설치합니다.