고객 스토리
X.Lite ProCap 및 PYTHON 300 센서 탑재 Basler ace USB 3.0 카메라를 사용한 고속 프로세스 추적
호주 Dornbirn에 본사를 두고 있는 기압, 구동 기술 및 화상 처리 분야의 자동화 기술 전문 업체인 Hefel Technik은 고속 프로세스 추적 및 광학 품질 관리를 위한 자사의 X.Lite ProCap 시스템에 onsemi 의 PYTHON 센서가 탑재된 Basler ace 카메라를 사용합니다.
이 시스템은 Hefel Technik이 자체 개발한 기술을 바탕으로 사용자들과의 긴밀한 조율 하에 지속적으로 수정되었으며 자동화 설비, 배치 생산, 프로세스 분석 및 실험실에서 사용됩니다. 최첨단 PYTHON 300 센서가 탑재된 Basler ace USB 3.0 카메라 덕택에 이 시스템은 최신 CMOS 기술의 모든 혜택을 누리고 초당 최대 3,000개의 이미지를 녹화할 수 있습니다. 최신 4.0 버전은 간단해진 소프트웨어 취급, 최적화된 저장 프로세스, SSD 하드 드라이브를 위한 새 기록 모드와 같은 새로운 기능들을 제공합니다.
ace USB 3.0 카메라 사용에 더해 Hefel Technik은 광학 품질 관리를 위해 PYTHON 1300 센서가 탑재된 Basler ace GigE 카메라를 이용합니다. 이 카메라를 선정하는 과정에서 Basler 세일즈 파트너인 Rauscher GmbH가 당사를 추천 및 지원했습니다.