컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
활용 사례
CXP-12 구성 요소 – 넓은 면적에서 작은 데이터 매트릭스 및 바코드 검색 및 판독
생산, 포장 및 배송 프로세스에서 1D 및 2D 데이터 매트릭스 코드와 바코드는 산업 프로세스를 따라 개별 구성 요소 또는 배치를 상시 추적하는 데 사용됩니다. 대형 패키지를 그 안에 포함된 소형 패키지와 함께 캡처하기 위해서는 onsemi의 XGS 45000 CMOS 센서가 탑재된 CXP-12 boost 카메라가 이상적입니다.
2 x 1미터에 대해 정의 가능한 넓은 시야와 45메가픽셀의 높은 센서 해상도 덕분에 넓은 면적을 작은 코드 라벨까지 높은 정확도로 완벽하게 녹화할 수 있습니다. 결과적으로 코드의 가장 좁은 라인도 4픽셀의 정확도로 선명하게 재현됩니다.
이 작업은 단일 채널 인터페이스 카드와 결합된 boost 카메라를 통해 매우 효율적으로 해결됩니다. 카메라와 인터페이스 카드가 정확히 조율되는 장치를 함께 형성하고 긴 테스트 단계 없이 즉시 사용 가능하기 때문입니다.
활용 사례에서 자세히 알아보기