컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
고객 스토리
향상된 속도와 정밀도의 PCB 검사
스위스의 Delvitech는 자동 광학 검사(AOI)를 제공하여 공정 오류를 방지하고 수율을 높이며 조립된 인쇄회로기판(PCB) 제조 비용을 절감합니다. 이 시스템의 핵심 요소는 카메라 5대와 다양한 측면 조명으로 구성된 광학 헤드입니다.
Delvitech은 프로그래밍 가능한 프레임 그래버 2종을 선택했습니다. 이 두 가지 모델은 모두 다양한 카메라와 조명 및 소프트웨어와 호환됩니다. 상단 카메라, 4대의 측면 카메라 및 조명은 microEnable 5 VCX-QP CoaXPress 프레임 그래버로 동기화되고 최대 4대의 측면 카메라는 2개의 Camera Link 프레임 그래버 microEnable 5 VCL에 의해 트리거됩니다. 측면 카메라의 경우, 현재 4MP 해상도 및 초당 180 프레임의 모노크롬 Camera Link Basler Ace CMOS 4 대가 사용되고 있습니다.
구성 요소는 카메라 모델이나 인터페이스에 관계 없이 유연하게 교환되고 확장될 수 있으며, 함께 제공되는 애플릿 덕분에 새로운 고객 요구 사항에 맞게 시스템을 쉽게 조정할 수 있습니다.
고객 스토리에서 자세한 내용 읽기.