고객 스토리
생물학적 영감을 바탕으로 Basler ace USB 3.0 카메라를 사용한 장거리 교통 모니터링 시스템
지난 몇 십년 간 산업의 혁신과 수송 기술의 발전으로 인해 전 세계 자동차 대수는 폭발적으로 증가했습니다. 결과적으로 신뢰할 수 있는 교통 관리를 위한 효율적인 교통 모니터링 시스템이 필연적인것이 되었습니다. 싱가포르에서 현재 사용 중인 속도 감지 시스템은 몇 가지 단점이 있습니다. 이러한 단점 중 하나는 속도 감지기에 의해 작동이 시작되는 카메라가 포착한 이미지에 한 번에 여러 대의 차량이 포함될 수 있다는 것입니다. 이럴 경우 과속 차량을 적발할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 없어 과속 벌금 티켓이 잘못 발부될 소지가 있습니다.
컴퓨터-비전 기반 시스템을 이용해 교통 모니터링에 혁신을 불러일으키고자 하는 노력에는 카메라의 심도 고정과 짧은 탐지 범위로 인한 한계가 있습니다. 이러한 시스템들은 설치된 위치 근처에서 차량 추적을 수행하기 때문에 짧은 거리 안에서만 차량 속도를 추적하고 계산할 수 있습니다. 현 상황에서는 장거리 추적 능력이 있는 신뢰할 수 있는 비전 기반 교통 모니터링 시스템이 긴급히 필요합니다.
싱가포르 국립 대학 제어 및 시뮬레이션 연구 그룹(Control and Simulation Research Group)은 고급스럽고 저렴하면서도 신뢰할 수 있는 비전 기반 교통 모니터링 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 현재 사용 중인 교통 모니터링 시스템의 단점들을 극복한 것으로써 ‘Raptor Vision’으로 명명하였습니다. 이 시스템은 가까운 거리나 먼 거리나 모두 잘 볼 수 있는 맹금류에서 발견할 수 있는 시각 구조에 영감을 받았습니다. Basler 카메라를 사용함으로써 추적 범위를 1km까지 연장할 수 있게 되었는데 이는 기존 시스템에 비해 크게 개선된 것입니다.