브로슈어
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 -브로슈어
Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 카메라를 쉽고 빠르게 작동하도록 도와주는 소프트웨어 패키지입니다. 이 카메라 소프트웨어 제품군에는 Basler 카메라에서 사용하는 다양한 카메라 인터페이스(USB3 Vision, GigE Vision, IEEE1394, Camera Link, BCON)에 필요한 모든 드라이버가 포함되어 있습니다. 카메라 인터페이스 및 운영 체제와 독립적으로 설계된 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 통해 단 몇 줄의 코드만으로 Windows, macOS 및 Linux용 카메라 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션은 표준 PC 또는 임베디드 시스템 모두에서 작동하도록 설계할 수 있습니다.
pylon 소프트웨어는 다음과 같은 변형으로 제공됩니다.
- pylon Windows
- pylon Linux x86
- pylon Linux ARM
- pylon macOS
이 브로슈어는 pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 주요 특징과 다양한 기능에 대한 자세한 설명을 제공합니다.