컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
고객 스토리
Basler의 맞춤형 카메라를 이용한 BEION의 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션 개선
현대 의료 진단 검사실들은 비용 및 효율 개선에 대한 압박을 받는 경우가 많습니다. 비전 기반 의료용 현미경 검사 제품에 카메라를 결합하면 효율 및 진단 신뢰도를 개선하고 의료 노동자들의 업무량을 줄이고 현미경 검사 이미지를 쉽게 최적화, 처리 및 저장하고 의료 연구를 위해 임상 사례 데이터베이스를 관리하고 빅데이터 분석을 수행할 수 있습니다. 이런 애플리케이션에서는 우수한 이미지 품질과 색 충실도가 필요합니다.
Basler의 고객인 Shanghai BEION은 정액 상태 분석기 및 완전 자동 염색체 핵형 분석기와 같이 비전을 기반으로 한 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션을 개발합니다. 현재, BEION의 모든 현미경 검사 이미징 솔루션에는 Basler의 맞춤형 카메라가 장착되며 최상위 모델의 해상도는 2.3MP에 달해 BEION의 고객들에게 만족스러운 이미지를 제공합니다.
우리의 SUCCESS STORY인 “Basler의 맞춤형 카메라를 이용한 BEION의 의료용 현미경 검사 이미징 솔루션 개선”에서는 BEION의 시스템이 어떤 성능을 갖고 있는지 그리고 Basler 카메라가 이 애플리케이션에 꼭 맞는지 정확하게 배우게 됩니다.