컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
EMVA 데이터
Basler boost boA5328-100cm - EMVA-Data
EMVA 1288 표준은 머신 비전 애플리케이션에 사용되는 카메라 및 이미지 센서의 사양 변수를 측정, 계산 및 제시하는 통합된 방법입니다. 가장 흔한 노이즈 소스를 측정하는 방법이며 측정 장비, 환경 조건, 그리고 테스트 요구 사항에 대한 의무적이고 자세한 설명도 포함되어 있습니다. Basler는 이 표준을 가장 강력히 지원하며 머신 비전 카메라 및 센서의 이미지 품질 및 민감도 측정을 표준화하는 노력을 선도하고 있습니다. Basler가 수행한 모든 측정은 유럽 머신 비전 협회 "EMVA 1288" 표준을 100% 준수합니다. 이 측정 프로토콜은 Basler boA5328-100cm카메라의 사양을 기술합니다. 가장 중요한 카메라 사양 값들은 프로토콜 처음 부분에 요약되어 있으며 가치 있는 정보를 한 눈에 제공합니다.
- 일시적 노이즈 변수
- 전체 양자 효율
- 전체 시스템 게인의 역
- 일시적 다크 노이즈
- 새츄레이션커패시티
- 절대 감도 임계치
- 다이내믹레인지
- 최대 SNR