컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
고객 스토리
Basler 카메라를 사용한 자동 유리병 검사: COVID-19 백신 보호 장치
Basler는 Truking Technology과 협력하여 COVID-19 극복을 위한 움직임에 동참하고 있습니다. Truking은 Basler의 카메라 번들을 핵심 비전 구성 요소로 사용하여 백신 안전성을 보장하는 자동 유리병 검사 시스템을 개발합니다. Truking Technology는 바이오 제약 산업을 위한 의료 포장 및 다양한 자동화 시스템 분야에서 20년 이상의 경험을 보유한 대표적인 제약 장비 공급업체입니다.
코로나바이러스 백신이 출시된 이후로 전 세계는 제조 능력을 확장하는 데 성공했습니다. 생산 속도를 저해하지 않으면서 백신 안전성을 보장하는 것은 전염병 극복을 위한 과정에서 우리가 해결해야 할 다음 장애물입니다.
유리병은 액상 백신을 보관하는 용도로 사용되며, 대량 충진 작업 과정에서 충진 및 밀봉 관련 결함은 필연적으로 발생합니다. 머신 비전 검사 시스템은 오염 및 결함을 조기에 감지할 수 있는 아이디어 솔루션을 제공합니다.
Basler 고객 스토리를 다운로드하고 자세한 내용을 확인해 보세요.