활용 사례
CoaXPress 2.0 구성 요소가 포함된3D AOI 시스템
Basler는 관리가 어려운 전자 부품의 광학 품질을 위해 최신 CoaXPress 2.0 카메라 인터페이스(CXP-12)를 지원하는 최적의 구성 요소를 제공합니다. 그 결과, 간소화된 시스템 설계로 기존 3D AOI 시스템을 최적화하고 개선할 수 있어 생산된 부품의 이미지 품질과 흐름 속도가 향상됩니다.
이미지 처리 시스템은 CXP-12 헤드 카메라(흑백 또는 컬러)로 구성될 수 있으며 이는 스트립 라이트 프로젝터와 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드, 그리고 4면 카메라로 보완됩니다. Camera Link와 CXP 1.1.1과 같은 헤드 카메라의 기존 기본 설정으로 지정되어 있던 카메라 인터페이스는 손쉽게 교체 가능하며 추가 비용도 발생하지 않습니다.
카메라 해상도(예 : 16-25 MP)가 개선될 뿐만 아니라 더 높은 데이터 처리량과 프레임 속도(예: 160-180 fps)를 실현할 수 있어 이미지 품질이 훨씬 더 뛰어난 측정 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 해당 측면 카메라에는 해상도가 12MP이고 프레임 속도가 90fps 인 USB 3.0 또는 Camera Link 인터페이스가 제공됩니다.
헤드 카메라의 이미지 데이터를 처리하기 위해 FPGA 기반 CXP-12 인터페이스 카드와 1~4개의 채널이 있는 프로그래밍 가능한 프레임 그래버를 사용할 수 있습니다. 이러한 구성 요소들도 boost 카메라와 함께 제공됩니다. 모든 구성 요소는 서로 호환되며 조명 및 소프트웨어와도 호환됩니다.
활용 사례에서는 완전한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템이 제공하는 또 다른 이점들을 확인할 수 있습니다.