브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기

Basler 제품 설명서

중요한 내용에 대한 명확한 파악

최신 제품 설명서를 통해 Basler는 사용자가 편리하게 설명서를 이용할 수 있게 합니다. 우리는 HTML 기반 사용자 설명서에 투자했으며 이 설명서는 ace GigE, ace USB 3.0, dart USB 3.0, pulse USB 3.0 그리고 추후 출시될 모든 새로운 제품들을 위한 pdf 형식 문서를 대체합니다.

Basler 제품 설명서의 새로운 온라인 버전은 웹 브라우저에서 바로 열 수 있으며 스마트폰이나 태블릿에서도 볼 수 있습니다.

새로운 Basler 제품 설명서의 주요 장점:

새로운 형식을 통해 우리는 사용을 쉽게 하고 내용은 줄이고 선택한 카메라 모델에 실제로 의미 있는 내용들로 채우는 등 여러 가지 장점을 구현했습니다.

검색 기능 및 기능 트리

.pdf 버전에 비해 HTML 형식의 Basler 제품 설명서는 보다 단순한 검색 기능을 제공합니다.

또한 왼편의 영구적인 전체 기능 트리는 체계적인 탐색에 도움이 됩니다. 이 트리는 선택한 카메라 모델이 지원하거나 지원하지 않는 기능(회색)들을 간략하게 보여줍니다.

정보 구조

이용 가능한 정보를 탐색하기 쉬운 구조로 표시했습니다. 주제별로 짜여진 이 구조는 이해에 도움이 되는 간략한 설명을 제공합니다.

포함되어 있는 링크들은 관련 주제나 키워드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

또한 GenICam1.2 및 GenICam 2.0에 대한 사용자 정의가 자동으로 수행됩니다(예: 기능 이름 지정 및 샘플 코드).

샘플 코드 및 테이블

또 다른 장점으로 이제 서로 다른 프로그래밍 언어의 샘플 코드를 사용할 수 있습니다.
더욱이, 값과 설정이 포함된 개요 표가 선택한 카메라 모델을 위한 데이터를 구체적으로 보여줍니다. 필요할 경우 다양한 카메라 모델을 비교하고 전체 시리즈 보기로 전환할 수도 있습니다.

인쇄

구체적인 카메라 모델 선택 옵션이 있기 때문에 설명서에는 사용자와 관련된 정보만 포함됩니다. 이로 인해 가성비를 높이고 특정 내용을 더 빨리 찾아볼 수 있는 인쇄를 할 수 있습니다.

오프라인 사용

또 다른 주요 장점: Basler 제품 설명서는 오프라인으로도 완벽히 사용할 수 있습니다(예: 이동 중이나 공장에서 사용). HTML 설명서 패키지는 baslerweb.com에서 zip 파일로 다운로드할 수 있습니다. 여기에는 소프트웨어 시작 파일과 함께 전체 설명서가 포함되어 있습니다. 문서 다운로드 섹션에서 다운로드 패키지를 찾을 수 있습니다.