카메라 제조업체인 Basler가 이제 화상 처리 시스템용 조명 솔루션을 공급합니다. Basler는 머신 비전 애플리케이션용 LED 조명 분야의 세계적인 제조업체인 CCS와 협력해 다양한 조명 구성 요소들로 이루어진 종합 포트폴리오를 개발해왔습니다. 새롭고 독특한 조명 컨셉은 Basler SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 및 L 카메라를 위해 고안되었습니다. Basler가 새로 특허 출원한 기능 덕분에 카메라와 광원 사이의 직접적인 통신이 가능합니다. 이로 인해 비전 시스템의 복잡성이 줄고 어떤 사용자든 초기에 조명을 쉽게 통합할 수 있어 디자인과 설치에 필요한 시간이 단축됩니다. 애플리케이션 요구 사항에 따라 고객들은 두 가지 방식 중에서 선택할 수 있습니다.
융통성 있는 옵션은 Basler SLP 컨트롤러를 사용하는 것입니다. 이 경우에는 사용자가 컨트롤러를 통해 제어되는 가장 적합한 조명을 선택할 수 있고 카메라에 물리적으로 연결되어 있어 SLP 기능을 통한 통신이 가능합니다. 이 솔루션은 애플리케이션에 대한 요구 사항이 구체적이고 조명 경험이 있는 사용자들에게 적합합니다.
조만간 발표할 간단한 솔루션은 SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 또는 L 카메라와 컨트롤러가 내장되어 있는 Basler 카메라 조명을 이용해 비전 시스템에 조명을 추가하는 것입니다. 이 솔루션은 카메라와 조명을 조합한 것으로 카메라에서 조명을 직접 제어합니다. 이 방식은 빠른 결과를 원하며 비교적 애플리케이션이 덜 복잡한 사용자들에게 적합합니다.
두 가지 설치 시나리오에서 모두 시스템의 카메라와 조명을 위한 유일한 소프트웨어 인터페이스인 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군이 손쉬운 통합, 설치 및 조작을 지원합니다. 완벽히 매칭된 구성 요소 - SLP 기능이 탑재된 Basler 카메라, Basler SLP 컨트롤러 및 Basler 카메라 조명 시리즈는 플러그앤플레이를 지원해 간단한 설치가 가능합니다. 스트로브 사용 및 오버드라이브와 같은 조명 기능을 쉽게 이용할 수 있어 사용하는 LED 조명의 발광 효율 및 수명을 크게 늘릴 수 있습니다. 전체 패키지에서 두 가지 솔루션은 부품 비용 그리고 구매부터 설치에 이르기까지의 전체 프로세스에 걸리는 소중한 시간을 크게 절약할 수 있게 해 줍니다.
CCS 소개 CCS는 머신 비전 애플리케이션용 LED 조명 분야의 글로벌 리더로서 조명 및 포토닉스 제품과 기술 발전을 선도하고 있습니다. CCS는 특수 기능 및 지능형 조명을 갖춘 초정밀 에어리어 및 라인 스캔 조명, 플러그앤플레이 조명 솔루션 그리고 새로운 Basler 카메라 조명 시리즈와 같은 전용 조명 시스템을 포함한 종합적인 머신 비전 조명 솔루션을 공급하고 있습니다. 일본 Kyoto에 본사를 두고 있는 CCS는 조명 분야에서 25년의 경험을 갖고 있으며 세계 각지에 15개 지사를 두고 있습니다. CCS는 업계 최고의 품질, 가장 폭넓은 표준 및 맞춤형 제품을 생산하며 고객의 애플리케이션을 위한 최적의 조명 솔루션을 제공하고 있습니다.