양산 시작: 더 나은 이미지 품질, 더 빠른 프레임 속도에 가격 경쟁력까지 갖춘 5MP 및 8MP ace 2 모델
카메라 제조사인 Basler 는 Sony IMX334 CMOS 센서가 탑재된 16개의 새로운 ace 2 모델들의 양산을 시작하였습니다. 이 모델은 5 MP의 해상도로 초당 최대 60개의 이미지를 제공하며, 8.3 MP(4K UHD)의 해상도로 초당 최대 45개의 이미지를 처리합니다. 새로운 센서의 선택으로 새로운 5MP 과 8MP 의 ace 2 모델들의 이미지 품질이 뛰어 나졌습니다.
자동 광학 검사 (AOI)로서 전자 장치 생산 시 부품 또는 어셈블리가 제대로 정렬되었는지 확인하거나, 산업용 로봇 작업 등, 해당 카메라는 수많은 애플리케이션 분야에 적합합니다. 고객은 필요에 따라 최상의 작업 결과를 얻기 위해 추가로 고성능 기능에 액세스할 수 있습니다.
ace 2 카메라 시리즈는 Basic 및 Pro 제품군으로 구성됩니다. 주요 특징으로는 보다 까다로운 작업을 위한 최신 고성능 카메라 내장 기능인 Pixel Beyond 및 Compression Beyond가 있습니다.
Pixel Beyond를 사용할 경우 고객은 픽셀 크기를 변경할 수 있습니다. 이를 통해 필요에 맞게 카메라 해상도를 조정하여 데이터 볼륨을 줄일 수 있습니다. 또한 이전에 사용한 센서와의 광학적 등가에 매우 쉽게 도달할 수있어 재설계 노력이 줄어듭니다.
Compression Beyond는 이미지 품질을 그대로 유지하면서 실시간으로 카메라의 FPGA에서 직접 이미지 데이터를 압축합니다. 그 결과 더 많은 대역폭이 확보되어 특히 GigaE기가빗 이더넷)를 사용할 때 더 높은 프레임 속도를 구현할 수 있습니다. 따라서 고객은 동일한 하드웨어를 사용하더라도 시스템에서 GigE 인터페이스 속도를 최대 두 배로 높일 수 있습니다.