브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2019. 8. 28

Basler boost 카메라 및 CXP-12 인터페이스 카드 디자인 인 샘플 출시

Basler boost 카메라 및 CXP-12 인터페이스 카드 디자인 인 샘플 출시

Basler는 boost시리즈를 통해 CoaXPress 2.0 표준 및 최신 CMOS 센서 기술이 적용된 카메라로 포트폴리오를 확장한 최초의 카메라 제조업체입니다. 이제 최초의 평가 키트를 사용해 CXP-12 인터페이스로 고해상도 및 대역폭에 대해 boost 카메라를 테스트할 수 있습니다. 평가 키트는 Basler boost 카메라, 카메라에 맞게 특별 설계된 CXP-12 인터페이스 카드 및 카메라를 연결하는 CXP-12 시작 키트로 구성됩니다.

Basler는 boost 시리즈를 통해 선택사양에 따라 최대 12MP 해상도와68fps의 최대 프레임 속도를 지닌 Sony IMX253 센서 및 9 MP 해상도와 93fps의 최대 프레임 속도를 갖춘 IMX255 센서를 사용하여 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 카메라는 80mm x 80mm x 45mm로 크기가 매우 작으며, 디지털 입력 장치와 최대 케이블 길이가 40m 인 GPIO 포트 2 개가 포함되어 있습니다.

2019년 7월 발표된 CoaXPress 2.0 표준을 기반으로 Basler boost 카메라는 단일 CXP-12 케이블로 최대 12.5Gbit의 대역폭을 달성합니다. CXP 케이블을 통한 정확한 트리거링에는 별도의 입출력 케이블이 필요하지 않아 PoCXP(power-over-CXP)와 함께 단일 케이블 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이러한 기능은 시스템 비용을 크게 절감시킵니다. PGI 이미지 최적화처럼 유명한 Basler의 기능은 boost 카메라를 다른 모델들과 차별화합니다. CoaXPress 2.0과 기타 다양한 이미지 처리 인터페이스 사이의 확연한 차이는 baslerweb.com/VisionInterfaces에서 제공되는 시각 자료를 통해 확인할 수 있습니다. 이 시각 자료는 시장 상황을 고려하여 사양과 비용에 대해 설명하고 고객이 올바른 인터페이스를 선택하도록 도와줍니다.

Basler의 CXP-12 평가 키트에도 포함된 CXP-12 인터페이스 카드는 boost 카메라와 함께 사용할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 인터페이스 카드는 원활한 이미지 데이터 전송을 위해 단일 CXP-12 채널을 통해 카메라를 연결합니다. 이 두 가지 구성 요소는 모두 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 쉽게 관리가 가능하므로 보다 빠르고 경제적인 평가 및 애플리케이션 통합을 위한 완벽한 장치를 제공합니다.

이 평가 키트에는 CXP-12 시작 키트도 포함되어 있습니다. 시작 키트에는 CXP 데이터 케이블, 이미지 처리 시스템 외부(예 : 책상)에서 카메라의 열을 최적 수준으로 관리하는 방열판 2개, C 마운트 렌즈 어댑터 및 카메라를 외부에서 트리거할 수 있는 입출력 케이블이 포함되어 있습니다. 고객에게 적합한 렌즈가 없는 경우에는 Basler 렌즈 제품 범위에서 검색해볼 수 있습니다.

CXP-12 평가 키트는 boost 카메라 및 CXP-12 인터페이스 통합에 대한 최적 평가를 가능하게 하며 효율적인 통합에 필요한 모든 요소를 제공합니다. 평가 키트 설치 및 시작에 대한 안내용 비디오는 baslerweb.com/boost에서 확인할 수 있습니다.

캡션: CXP-12 인터페이스를 갖춘 Basler boost 카메라와 시작 키트

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.