고해상도 및 부담 없는 가격: Sony Pregius S 센서의 강점을 활용한 새로운 ace 2
Basler는 Sony Pregius S 센서 IMX540, IMX541 및 IMX542가 설치된 24가지 모델로 ace 2 카메라 시리즈를 확장하고 있습니다. 작은 픽셀 크기, 후면 조명 구조(BSI) 및 글로벌 셔터의 조합은 Sony 4세대 센서의 가장 중요한 새로운 기능을 모두 보여줍니다. 16~24 메가 픽셀이 지원되는 새로운 ace 2 Basic와 ace 2 Pro 모델은 C-마운트 형식에서 구현 가능한 해상도를 극대화합니다.
새로운 카메라 모델에는 다음과 같은 Sony Pregius S 시리즈의 센서가 장착되어 있습니다.
24 메가픽셀 해상도의 IMX540 (5328 x 4608 픽셀)
20 메가픽셀 해상도의 IMX541 (4512 x 4512 픽셀)
16 메가픽셀 해상도의 IMX542 (5320 x 3040 픽셀)
ace 2 카메라는 해상도와 인터페이스(USB 3.0/GigE)에 따라 초당 4~23 프레임의 프레임 속도를 제공합니다.
소형 픽셀과 하드웨어 축소를 통한 가격상의 이점
"고객은 다음과 같은 세 가지 방식으로 이점을 얻을 수 있습니다. 최적화된 가격의 ace 2 Basic과 강력한 ace 2 Pro의 강점은 최신 Sony 센서 세대에서 구현되는 새롭고 혁신적인 기능과 함께 생산성, 가격 및 정밀도에 직접적인 영향을 미칩니다." Basler의 ace 2 카메라 시리즈 제품 관리자인 Michael Rieck이 설명합니다. "소형 픽셀 및 센서 크기는 공간이 제한된 환경(예: 임베디드 비전 시스템)에서 고해상도 카메라에 대한 요구를 충족시킵니다. 뿐만 아니라, 24MP 카메라 한 대로 12 MP 카메라 2대를 교체하여 하드웨어 비용도 줄일 수 있습니다. " Rieck은 강조합니다.
고해상도, 모션 아티팩트 없음
BSI와 Global Shutter의 결합은 특히 기술적인 측면에서 새롭고 혁신적입니다. 빠른 속도에서도 모션 아티팩트 없는 촬영을 보장합니다.
새롭게 변경된 Sony 후면 조명 구조의 픽셀 아키텍처 덕분에 센서의 감광도가 이전 세대의 센서와 비슷한 수준으로 유지되면서도 픽셀 크기는 2.74 µm로 훨씬 더 작아졌습니다. 더 많아진 센서 표면의 작은 픽셀들은 해상력을 최대 24메가 픽셀까지 증가시키며, Basler의 액세서리 포트폴리오의 적절한 렌즈와 함께 사용할 경우 가장 작은 세부 사항까지도 보다 정확하게 확인할 수 있습니다. 이러한 특징은 구성 요소의 소형화 추세를 반영하며 메가 픽셀 해상도당 매우 경제적인 가격을 실현합니다.
강력한 Beyond 기능을 갖춘 새로운 ace 2 Basic 및 ace 2 Pro 모델에 대한 자세한 정보는 Basler 웹사이트
에서 확인할 수 있습니다.