브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2021. 9. 21

카메라, 인터페이스 카드 및 액세서리로 확장된 Basler CXP-12 포트폴리오

카메라, 인터페이스 카드 및 액세서리로 확장된 Basler CXP-12 포트폴리오
새로운 CXP-12 구성 요소 – 카메라 및 인터페이스 카드

Basler는 CoaXPress 2.0 시장에서 입지를 크게 확대하고 boost 시리즈의 추가 CXP-12 카메라 모델, 2개의 새로운 멀티 채널 CXP-12 인터페이스 카드 및 최적화된 다양한 구성 요소를 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. boost 카메라는 이제 최대 24MP의 해상도와 최대 150fps의 프레임 속도를 지원하는 포트 2개와 강력한 Sony Pregius S 센서 IMX530, IMX531 및 IMX532와 함께 사용할 수 있습니다. 카메라는 새로운 2채널 및 4채널 인터페이스 카드와 효율적으로 결합할 수 있습니다. 단순화된 테스트 및 통합 단계를 위한 C-마운트/F-마운트 렌즈, 동축 케이블 및 평가 키트와 같은 구성 요소는 CXP-12 종합 패키지를 완성합니다.

인터페이스 카드는 boost 카메라와 함께 단일 SDK인 강력한 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 효과적으로 통합 및 제어되는 경제적인 장치를 구성합니다. 이를 통해 컴퓨터 비전 시스템은 플러그 앤 플레이 기능을 통해 적은 노력만으로 멀티 카메라 설정으로 작동할 수 있으므로 시스템 복잡성 및 통합 작업을 줄여 전체 시스템 비용을 낮출 수 있습니다. 이러한 이점은 반도체 및 태양광 산업, 디스플레이(FPD), 인쇄 및 식품 검사 및 의료 기술 분야 등의 애플리케이션에서 활용할 수 있습니다.

다양한 애플리케이션을 위한 다채로운 조합

Basler 포트폴리오는 이제 Sony 및 ON Semiconductor의 글로벌 셔터 CMOS 센서와 모노크롬 및 컬러 애플리케이션에 최대 45MP의 해상도를 지원하는 16대의 boost CXP-12 에어리어 스캔 카메라와 1, 2 및 4 채널이 포함된 3개의 인터페이스 카드로 확장됩니다. 카메라와 인터페이스 카드의 조합은 CoaXPress 2.0 표준에 따라 확장 가능하며 고속 애플리케이션에 적합한 고해상도 및 프레임 속도를 구현합니다. 이러한 시스템은 짧은 지연 시간과 드래그 체인에도 적합한 통합형 전원 공급 장치(PoCXP - 단일 케이블 솔루션)가 설치된 비용 효율적인 긴 케이블로 강력한 성능을 선사합니다. 인터페이스 카드에는 호스트 컴퓨터의 CPU 부하를 낮추는 엄선된 이미지 사전 처리 기능이 이미 탑재되어 있습니다.

Basler는 CoaXPress 분야에서 다년간의 경험을 바탕으로 엄선되고 성능이 검증된 호환 가능 하드웨어 및 소프트웨어 포트폴리오를 제공합니다. 따라서 사용자는 손쉬운 선택 및 통합을 통해 특정 요구 사항에 맞는 미래 지향적이고 효율적인 컴퓨터 비전 시스템을 구축할 수 있고, 이전 CoaXPress 또는 Camera Link 인터페이스를 기반으로 하는 기존 시스템 아키텍처를 최신 기술로 업데이트할 수 있습니다. Basler 지원 팀은 CoaXPress에 대한 기술적인 질문에 답변을 제공합니다.

자세한 정보를 확인하려면 baslerweb.com/CXP 를 방문하세요.

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.