브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2020. 3. 31

방진 기능 – Basler MED ace 카메라를 위한 최신 MED 기능 세트

방진 기능 – Basler MED ace 카메라를 위한 최신 MED 기능 세트

Basler는 Basler MED ace 카메라 시리즈의 최초 모델 4종에 최신 방진용 MED 기능 세트를 추가하고 있습니다. 이 새로운 기능 세트는 의료 및 생명 과학 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 2.3 MP 및 5.1 MP가 구현되는 모든 컬러 카메라는 현재 양산 중이며 기능 세트는 이후에 제공될 예정입니다. Basler는 방진 기능을 통해 에어리어 밀폐, 클린룸 제작, 먼지 및 기타 이물질에 대한 엄격한 검사, 그리고 일상적 사용 과정에서 높은 견고성 유지라는 4 가지 구성 요소를 결합하여 의료 및 생명 과학 작업에서 카메라에 흔히 요구되는 특별한 청정 기준을 충족합니다.

Basler AG의 의료용 제품 관리 책임자인 피터 베링거(Peter Behringer)는 “Basler는 시장의 요구를 충족시키기 위해 새로운 MED 기능 세트를 통해 Basler MED ace 카메라를 고도화하고 있습니다. 현미경과 같은 의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야의 일부 작업은 이미징 구성 요소의 청결 상태에 대한 요구 사항이 특히 엄격합니다. Basler는 방진 기능으로 이러한 요구 사항을 충족시키면서도 고객을 위해 4 가지 확장 카메라 모델의 가격을 안정적으로 유지할 수 있어 기쁘게 생각합니다.”

Basler MED 기능 세트는 Basler MED ace 카메라의 일부를 구성합니다. 방진 기능 세트는 규정 준수 용이성, 선명한 이미지, 완벽한 색상, 저조도 이미징, 산업 우수성 및 빠른 속도 등의 특징을 포함한 다양한 기존 기능 세트를 보완합니다. Basler가 의료 및 생명 과학 분야를 위해 특별 구성한 정교한 요구 사항에는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능이 결합되어 있습니다. 이러한 기능의 가장 큰 이점은 고객이 개발 노력을 줄일 수 있도록 지원하는 데 있습니다. 이 기능들은 최소의 시간으로 최고 품질의 이미지를 구현하는 동시에 개별 요구 사항에 대해 완벽한 유연성을 제공합니다.

Basler MED ace 시리즈의 컬러 및 흑백 카메라는 MED 기능 세트뿐만 아니라 Sony의 Pregius 라인 또는 ON Semiconductor의 PYTHON 라인의 최신 CMOS 센서로도 차별성을 꾀합니다. 이 최신 센서는 초당 최대 164 프레임을 구현하고 최대 20MP의 해상도를 지원합니다. ISO 13485 : 2016를 준수하는 품질 관리 시스템 인증은 의료 및 생명 과학 작업에서 카메라를 사용하는 고객에게 특히 유용합니다. 이처럼 Basler는 디지털 카메라의 생산, 유통 및 서비스를 위한 고품질 스탠다드를 추가로 제공합니다.

AG의 의료 및 생명 과학 포트폴리오에 대한 전반적인 정보는 www.baslerweb.com/medical 에서 확인할 수 있습니다.

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.