브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2021. 3. 30

Basler 뛰어난 연간 실적 달성 확인 및 2021년 전망도 긍정적

Basler 뛰어난 연간 실적 달성 확인 및 2021년 전망도 긍정적

컴퓨터 비전 애플리케이션을 위한 이미지 처리 구성 요소를 공급하는 선도기업인 Basler AG는 오늘 2020 회계연도에 대한 연간 감사 보고서를 발표했습니다. 2020년 발생한 코로나로 인해 시장 상황이 크게 악화된 가운데 Basler의 매출은 1억 7,050만 유로(전년도: 1억 6,200만 유로)로 상승했습니다. 수주액은 1억 8,160만 유로로 전년도의 1억 6,650만 유로를 크게 웃돌았습니다. 세전 소득은 2,040만 유로로 증가했습니다(전년도: 1,690만 유로, + 21%). 따라서 세전 이익은 최대 12.0%(전년도: 10.4%)로 집계되었습니다.

잉여현금흐름은 1,400만 유로(전년도: -970만 유로)에 달했습니다. 이전 보고 기간에는 과거 인수에 대한 조건부 분할지급으로 인해 예외적으로 잉여현금흐름이 크게 악화되었습니다.

2021 회계연도의 특징은 팬데믹 사태로 인한 불확실성입니다. 그러나 2020년 4분기 이후 나타난 양(+)의 수주 잔고와 수주 개발의 긍정적인 추세 덕분에 Basler는 뛰어난 실적으로 새로운 회계연도를 시작했습니다. Basler 경영진은 물류, 반도체, 전자 부문의 애플리케이션 분야에서 나타나는 성장 신호와 중국 시장에 대한 신뢰를 근거로 새 회계연도를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 현재 정보를 기반으로 할 때 Basler 그룹은 2021 회계연도에 1억 9천만 유로에서 2억 1천만 유로 사이의 매출을 달성할 계획입니다. 매출에 따라 12%에서 14% 사이의 세전 수익이 발생할 수 있습니다. 이러한 평가의 근거는 반도체, 전자 및 물류 부문의 활발한 투자 주기입니다. 또한 하반기에는 백신과 관련하여 팬데믹 사태가 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 전자 부품 공급 시장에 대한 심각한 공급 문제는 없을 것으로 보입니다. 이러한 예측은 2023년 말까지 평균 EBT 마진 12%로 2억 5천만 유로의 매출을 달성한다는 Basler의 중기 목표와 일치합니다.

연간 보고서 전문은 Basler 웹사이트에서 확인할 수 있습니다(www.baslerweb.com).

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.