카메라 제조업체인 Basler는 렌즈 포트폴리오를 지속적으로 개선하며 모든 Basler 카메라에 적합한 렌즈를 제공합니다. Basler Lens 시리즈는 스탠다드와 프리미엄이라는 두 가지 제품 계열로 구성됩니다.
렌즈는 카메라 및 조명과 더불어 이미지의 품질을 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 올바른 렌즈를 선택할 때 주로 관심을 두는 부분은 가격과 필요한 이미징 성능(최적의 이미지 품질과 고해상도) 간의 균형입니다. Basler는 두 시나리오 모두에 적합한 렌즈를 제공합니다.
스탠다드 제품 계열
스탠다드 제품 계열의 렌즈는 가성비가 뛰어나 스탠다드형 비전 작업에 적합합니다. 이 렌즈는 필요사항을 고려하여 디자인되었으며 비용에 민감한 수많은 작업에서 비교적 낮은 요구 사항을 충족합니다. 안정적인 기본 성능 덕분에 해상도가 낮은 고속 카메라에 이상적입니다.
프리미엄 제품 계열
프리미엄 제품 계열의 렌즈는 보다 까다로운 작업에 맞게 디자인 및 테스트되었습니다. 해상도가 매우 높고, 왜곡 및 비네팅이 낮아 최상의 이미지 품질을 제공합니다. 따라서 초소형 구조물을 분석하기 위해 매우 높은 해상도가 필요한 카메라에 최적입니다. 이 제품 계열의 렌즈는 비용 측면도 고려했습니다.
두 신규 제품 계열 모두 1/2.2”에서 1.1”의 Basler 카메라에서 널리 사용되는 센서 이미지와 기존의 모든 초점 거리를 지원합니다. 렌즈에는 C 마운트가 장착되어 있으며 어댑터를 사용하여 CS 마운트 카메라에서도 편리하게 사용할 수 있습니다.
Basler는 편리한 렌즈 셀렉터를 통해 최적의 렌즈를 선택할 수 있도록 지원합니다. 이 도구를 사용하면 Basler 에어리어 스캔 카메라에 적합한 렌즈를 쉽게 검색할 수 있습니다. 렌즈 셀렉터는 전문적인 계산을 기반으로 합니다. http://www.baslerweb.com/lens-selector를 방문한 고객은 애플리케이션 데이터(예: 필요한 시야각, 작동 거리, 물체 크기 등)를 입력할 수 있습니다. 렌즈 셀렉터는 필요한 초점 거리를 계산하고 센서의 크기와 해상도에 적합한 렌즈를 제시합니다.