브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2019. 8. 6

Basler 임베디드 비전 솔루션, NXP의 i.MX 8 애플리케이션 프로세서 시리즈에서도 사용 가능한 제품 최초 출시

Basler 임베디드 비전 솔루션, NXP의 i.MX 8 애플리케이션 프로세서 시리즈에서도 사용 가능한 제품 최초 출시

2019년 8월 6일, Ahrensburg – 카메라 제조업체인 Basler는 NXP의 i.MX 8 애플리케이션 프로세서와 호환되는 제품 개발을 통해 임베디드 비전 솔루션 포트폴리오를 확장하고 있습니다. Basler의 카메라 노하우와 NXP의 강력한 프로세서를 함께 사용하면 산업용 애플리케이션 솔루션 등 이상적인 임베디드 비전 솔루션을 구현할 수 있습니다.

NXP의 i.MX 8 애플리케이션 프로세서는 강력한 장기 가용성을 제공하며 산업용 온도 및 작동 범위에 대한 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 또한 폭넓은 제품 포트폴리오는 화상 처리 작업의 복잡성 정도와 관계 없이 다양한 용도로 이용 가능한 프로세서를 제공합니다. NXP의 i.MX 8 애플리케이션 프로세서는 수년간 축적된 Basler의 비전 및 솔루션 전문 지식과의 결합을 통해 최적의 비전 시스템을 구축할 수 있습니다.

Basler 는 MIPI 인터페이스용 BCON과 이미지 시그널 프로세서(ISP) 가 통합된 5MP 과 13MP 해상도의 두개의 새로운 dart 카메라 모듈과 두개의 카메라 애드온 키트를 런칭합니다. 해당 키트는 특별한 노력 없이NXP 사의 인기있는 평가 보드에 비전을 추가하는데 있어서 완벽한 시작점이 될 것입니다. 애드온 카메라 키트는 i.MX 8Quad Max, i.MX 8MQuad 와 i.MX 8M 미니프로세서를 장착한 평가보드를 지원 합니다. 해당 보드는 모두 5MP 와 13MP dart 카메라 모듈을 위해 준비되어 있습니다. 이에 대응 하는 드라이버는 각각의 프로세서에 테스트를 쉽게 할 수 있도록 최적화 되어 있습니다. 추가적으로 카메라 모듈 이외에도 키트에는 케이블, 렌즈 및 Mini SAS 어댑터용 BCON이 포함됩니다.

"NXP i.MX 8 애플리케이션 프로세서와의 통합을 통해 임베디드 비전 고객에게 다른 시스템 온칩 제조업체들의 제품을 사용할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 이 제품들은 특히 산업 환경에서 다양한 용도로 활발히 사용됩니다." 라고 Basler의 제품시장 관리 총 책임자 Gerrit Fischer가 말합니다. "Balser의 유연한 접근 방식을 통해 고객은 MIPI 카메라 모듈용 Basler BCON과 모든 종류의 NXP i.MX 8 프로세서를 결합하여 해당 작업에 가장 적합한 설정을 확보할 수 있습니다. 임베디드 비전 시스템의 최적 가성비를 찾는 작업이 훨씬 더 쉬워졌습니다."

NXP의 i.MX 애플리케이션 프로세서 제품 담당 부사장 겸 총 관리자인 Ron Martino는“비전 기반 임베디드 애플리케이션이 빠르게 확산되고 있으며, i.MX 8 시리즈처럼 강력한 산업용 프로세서의 중요성도 점점 더 커지고 있습니다. 고객들은 Basler의 비전 분야 전문 기술과 NXP i.MX 8 시리즈 개발 보드를 지원한 간편한 애드온 카메라 키트를 통해 보다 많은 이점을 누릴 수 있습니다.” 라고 말합니다.

이미지 캡션: NXP의 i.MX 8 프로세서 시리즈에 최적화된 Basler의 새로운 dart MIPI 카메라 와 애드온 카메라 키트

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.