Basler는 코로나 팬데믹 사태에도 불구하고 매우 양호한 실적으로 한 해를 시작했고 올해 전반을 위한 견고한 기반을 마련했습니다. Basler 그룹은 전년 상반기에 비해 수주, 매출 및 이익이 크게 증가했습니다. 따라서 Basler는 산업 부문에 비해 뛰어난 성장을 기록했습니다. 코로나 바이러스로 인해 어려운 시장 환경에서도 Basler 그룹은 폭넓은 지리적 위치, 다각화된 대상 고객 구조 및 운영 프로세스 유지 관리를 통해 이익을 창출했습니다.
2019 년 기준 기간에 비해 매출은 9 % 증가하여 8,890 만 유로(전년도: 8,170 만 유로)를 기록했고, 수주 규모는 10% 증가하여 9,230 만 유로(전년도: 8,420 만 유로)로 늘었습니다. 따라서 매출과 수주 실적은 매우 높은 수준입니다. 세전 수입은 560 만 유로가 상승한 1,280 만 유로로 매우 두드러진 성장세를 보였습니다(전년도 : 720 만 유로, 78 % 상승).
그러나 이처럼 탁월한 실적은 코로나 팬데믹으로 인한 현재 세계경제 전망과 2 분기 말 수주 감소를 고려하여 재검토할 필요가 있습니다. Basler 경영진은 자본재 시장과 관련 컴퓨터 비전 시장이 향후 분기에도 계속 부정적인 영향을 받게 될 것이라고 예상합니다. 구체적인 효과는 수직 시장에 따라 상당히 다르게 나타날 것입니다. 또한 Basler는 계절의 영향으로 반도체 및 전자제품 분야에서 머신 비전 부품에 대한 수요가 낮아질 것으로 예상합니다. 따라서 상반기 매출 호조세는 하반기에 약화될 것으로 예측됩니다. 이러한 상황에서 Basler 경영진은 통합 매출이 1 억 5500 만 ~ 1 억 6500 만 유로 수준을 기록할 예상하고 있습니다.
현재의 거시 경제상황이 낮은 기대치를 정당화하는 것처럼 보이지만, Basler 경영진은 자동화, 기존 공장에서 벗어난 새로운 애플리케이션에서의 이미지 처리, 지능형 기계 및 제품의 네트워킹(인더스트리 4.0, IOT)과 같은 중요한 성장 요인이 여전히 유효함을 근거로 미래에 대해 대체적으로 긍정적인 견해를 가지고 있습니다.
2020년 상반기 보고서 전문은 Basler 홉페이지에서 확인할 수 있습니다 (www.baslerweb.com).