브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2020. 4. 14

Basler boost 카메라 및 번들, 양산 시작

Basler boost 카메라 및 번들, 양산 시작
Basler boost CXP-12 번들

Basler는 새해를 맞아 새로운 boost CXP-12 카메라 제품군과 번들의 양산을 시작합니다. boost 번들은 최신 CMOS 센서 기술를 활용해 고해상도와 뛰어난 속도라는 카메라의 장점을 새로운 CoaXPress 2.0 스탠다드의 성능과 결합합니다. boost 번들을 사용할 경우, 고객은 개별 작업에서 이 결합의 장점을 활용할 수 있습니다. CXP-12 인터페이스를 갖춘 카메라는 그 특성상 포장, PCB, 병 또는 표면과 같은 자동화된 광학 검사 작업뿐만 아니라 의료 분야의 검사 작업 분야에 특히 적합합니다.

boost 카메라 시리즈는 12 MP 해상도와 최대 프레임 속도 68fps를 구현하는 Sony의 최신 IMX253 센서와 최대 93fps에서 9 MP를 구현하는 IMX255 센서 중에서 선택하여 장착할 수 있으며 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 또한 최신 CoaXPress 2.0 스탠다드를 활용해 최대 12.5Gbps의 대역폭이 제공됩니다. pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 SDK를 통해 구성 요소(카메라 및 인터페이스 카드)를 편리하게 제어할 수 있으며 카메라를 손쉽게 통합하고 작동할 수 있습니다. PoCXP(Power-over-CXP)는 별도의 입출력 케이블이 필요하지 않아 케이블 길이가 최대 40미터인 편리한 단일 케이블 솔루션을 제공합니다. 이는 하드웨어 설정의 복잡도를 낮추고 시스템 비용에 긍정적인 영향을 미칩니다.

현재 Basler boost 카메라의 네 가지 모델을 사용할 수 있으며, 향후에 새로운 모델을 통해 시리즈를 확장할 계획입니다.

Basler boost 카메라 시리즈 및 boost 번들에 대한 자세한 정보는 Basler 웹 사이트 에서 확인할 수 있습니다.

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.