브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2021. 8. 5

Basler AG, 상반기 역대 최고 실적 달성

Basler AG, 상반기 역대 최고 실적 달성
Ahrensburg의 Basler AG 본사

컴퓨터 비전 애플리케이션용 이미지 처리 구성 요소의 대표적인 공급업체인 Basler AG는 오늘 2021년 상반기 최종 실적을 발표합니다. Basler 그룹은 2021년의 최초 6개월을 우수한 실적으로 마감하며 어려움이 많은 2021년 사업연도의 남은 기간을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다.

기준 기간인 2020년과 비교할 때 매출은 1억 1,520만 유로(전년: 8,890만 유로)로 30% 증가했고, 수주액은 65% 증가하여 1억 5,240만 유로(전년: 9,230만 유로)를 기록했습니다. 또한 2분기 수주액도 크게 증가해 전년 대비 2배 이상 늘었습니다.

상반기에도 Basler는 업계 대비 뛰어난 발전을 보였습니다. 6월 말 기준, VDMA(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, German Engineering Federation)는 독일 이미지 처리 부품 제조업체의 매출이 17% 증가했다고 보고했습니다. VDMA에 따르면 같은 기간 동안 업계 수주액은 29% 증가했습니다. 결과적으로 Basler 그룹의 시장 점유율은 거듭 큰 폭으로 상승했습니다.

지난 해와 비교할 때, 세전 이익은 800만 유로 증가한 2,080만 유로(지난 해: 1,280만 유로, +63%)였습니다. 따라서 Basler는 수주, 매출 및 이윤 측면에서 회사 역사상 가장 뛰어난 반기 실적을 기록했습니다.

활발한 수주와 긍정적인 시장 전망에도 불구하고 경영진은 추후 공지가 있을 때까지 성장 전망을 확인합니다. 반도체 부품의 장기화된 부족 현상으로 인해 향후 몇 개월 동안 Basler 그룹의 최대 생산량이 상당한 제약을 받게될 것으로 예상되기 때문입니다. 각종 운영상의 어려움에도 불구하고 Basler 경영진은 미래에 대해 매우 긍정적인 견해를 갖고 있으며 연말에 중기 사업 계획을 업데이트할 예정입니다. 현재 기준으로는 2023년에 약 2억 5천만 유로의 매출 달성을 예상하고 있습니다.

2021년 반기 보고서 전문은 Basler 웹사이트(www.baslerweb.com )에서 확인할 수 있습니다.

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.