브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2019. 8. 22

pylon 6.0을 이용한 새로운 기능 및 CoaXPress 2.0 지원시작

pylon 6.0을 이용한 새로운 기능 및 CoaXPress 2.0 지원시작

새로운 6.0 버전의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 Basler는 최초로 새로운 CoaXPress 2.0 표준을 지원합니다.

몇 번의 클릭만으로 필요한 모든 드라이버와 라이브러리를 설치하고 Basler CXP-12 인터페이스 카드와 Basler boost 카메라를 설치 및 실행할 수 있습니다

사용하기 쉽고 포괄적인 pylon SDK 덕분에 기존의 pylon 애플리케이션을 쉽게 조정하여 새로운 Basler CoaXPress 카메라를 지원할 수 있습니다.

pylon에 통합된 GenTL 지원 기능을 갖춘 Basler CoaXPress 카메라는 GenICam GenTL 호환 가능 타사 라이브러리에서도 사용할 수 있습니다.

신규: 도킹 제어

대중적인 pylon 뷰어는 카메라를 평가하고 시스템을 설계하는 동안 시간을 절약할 수 있는 강력하며 사용이편리한 툴입니다.

Visual Studio에서 영감을 받은 새로운 도킹 제어를 통해 사용자는 자신의 pylon 뷰어 레이아웃을 최적으로 구성할 수 있고 모든 pylon 뷰어 위젯 기반 기능(예: 선명도 표시기, 히스토그램)의 새로운 float, 도킹 및 자동 숨기기 옵션의 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 사용 가능한 작업 공간을 완벽하게 활용하고 필수 요소에 집중하여 시간을 절약할 수 있습니다.

신규: 최첨단 성능

고성능 애플리케이션을 설계하면서 구성상의 병목 현상에 대해 우려하고 계신가요?

이제 더 이상 걱정하지 않아도 됩니다! 새로운 pylon 뷰어 6.0에는 고성능 애플리케이션을 설계하는 데 도움이 되는 최첨단 성능 최적화 기능이 포함되어 있습니다. 고속 및 고해상도 카메라를 작동시키기 위해 특별히 제작된 새로운 CoaXPress 2.0 인터페이스, 또는 GigE 또는 USB 3.0 인터페이스를 갖춘 멀티 카메라 애플리케이션을 갖춘 pylon 뷰어를 사용하면 하드웨어 병목 현상을 쉽게 파악하고 시스템을 적절히 설계할 수 있습니다.

이제 새로운 pylon 6.0 버전으로 시간과 비용을 절약하세요!

Basler는 카메라 소프트웨어 제품군 뿐 아니라 다양한 카메라, 운영 체제 및 작업을 위한 다양한 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 자세한 정보는 Basler 영업팀과 지원팀 에서 친절하게 답변 드리겠습니다.

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기