Basler boost 제품 발표: 고속 데이터 전송 속도를 위한 CoaXPress 2.0 인터페이스 지원 신형 카메라
귀하의 이미지 데이터를 먼 거리에 있는 컴퓨터에 빠르게 전달할 수 있는 탁월한 이미지 품질과 높은 프레임 속도를 가진 카메라를 찾고 있습니까? 우리의 Basler boost 시리즈는 이러한 수요에 정확히 부응합니다.
Basler boost 카메라
Basler boost카메라는 높은 해상도와 높은 프레임 속도, 최대 40m의 케이블 길이를 지원합니다. 곧 발표될 CoaXPress 2.0 표준 덕분에 Basler boost 카메라는 단일 CXP 케이블을 이용해 최대 대역폭을 12.5 Gbps까지 끌어올립니다. CXP 케이블을 이용한 정교한 트리거링 덕분에 별도의 I/O 케이블이 필요하지 않게 되어 Power over CXP (PoCXP)와 조합해 싱글 케이블 솔루션을 구현할수 있습니다. 이것은 엄청난 비용 절감 효과를 제공합니다.
우리는 인터페이스 기술의 이러한 발전을 최신 CMOS 센서 중 최고의 제품들과 결합하며 Sony IMX253 또는 IMX255 센서는 각각 12백만 픽셀 및 9백만 픽셀의 해상도와 최대 프레임 속도 93 fps 또는 68 fps를 제공합니다.
Basler boost는 80 mm x 80 mm x 45 mm의 규격을 갖고 있으며 두 개의 GPIO 포트를 통한 디지털 입력을 지원합니다. 이 카메라에서는 이미지 최적화 기능인 PGI와 같은 잘 알려져 있는 Basler의 기능들도 사용할 수 있습니다.
Basler boost 번들
CXP 2.0 인터페이스를 사용하려면 PC에 적절한 인터페이스가 필요합니다. 이것은 이미지 데이터 전송으로 인해 PC의 프로세서(CPU)가 막히지 않게 해 프로세서를 화상 처리 애플리케이션을 위해 온전히 이용할 수 있게 합니다. 이를 위해 우리는 고유의 Basler CXP-12 인터페이스 카드를 공급합니다. 이 카드를 Basler boost 카메라와 결합하면 하나의 회사에서 고객에게 간단한 이미지 캡처 솔루션을 공급하는 Basler boost 번들을 구성하게 됩니다. Basler의 카메라 소프트웨어 제품군은 카메라와 함께 인터페이스 카드를 다루어 애플리케이션 통합을 보다 쉽게 만들어줍니다.