의료 & 생명 과학 시장에 맞추어 특별히 고안된 Basler의 카메라 시리즈가 추가 모델을 통해 확장되고 있습니다: 이제 Basler MED ace의 컬러 및 모노크롬 모델 여덟 가지가 추가로 양산됩니다. 9 MP 및 12 MP 해상도를 가진 USB 3.0 카메라에는 최고의 CMOS 센서 기술이 탑재되어 있으며 초당 최대 42개 이미지의 프레임 속도를 제공합니다. 이는 Basler MED ace 카메라의 종류가 모두 18가지 모델로 증가했음을 의미합니다. “탁월한 성능에 더해 모든 모델들은 두 가지 눈에 띄는 기능을 갖고 있습니다.”라고 Basler AG의 의료 제품 시장 관리팀장인 Peter Behringer는 덧붙입니다. “먼저 이들 모델들은 ISO 13485:2016에 따라 생산, 판매 및 서비스됩니다. 다음으로 이 모델들은 특히 의료 & 생명 과학 분야 애플리케이션들을 위해 고성능 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합한 Basler MED 기능 세트보다 성능이 우수합니다.”
ISO13485:2016 인증을 통해 Basler는 디지털 카메라의 생산, 판매 및 서비스를 위한 높은 품질 기준을 입증했습니다. 의료기기 또는 체외 진단기기(IVD) 제품 제조업체들은 이에 따라 명확히 규정된 표준을 따르는 효율적인 품질 관리 시스템의 혜택을 누릴 수 있습니다. 폭넓은 설명서, 생산 검증 및 모니터링, 추적 가능성 및 종합적인 변화 관리를 통한 신뢰할 수 있는 제품 품질은 국제 기준 준수를 지원하고 품질 관리 감사 및 제품 문서화를 위해 필요한 고객의 노고를 줄여줍니다. 정확하게 규정된 변화 관리는 고객을 위한 특히 중요한 역할을 수행합니다. 여기에는 하드웨어 및 펌웨어 확정을 의미하는 소위 디자인 프리즈(design freeze)도 포함되어 있습니다. 이를 통해 Basler는 오랜 시간에 걸쳐 Basler MED ace의 제품 지속성을 보장할 수 있습니다.
Basler MED ace 컬러 및 모노크롬 카메라는 독특한 Basler MED 기능 세트로도 돋보입니다: 의료 기준 준수, 밝은 이미지, 완벽한 컬러, 저조도 이미지 촬영, 빠른 속도 및 산업용으로서의 우수성. 의료 & 생명 과학 분야를 위해 Basler가 특별히 구성한 정교한 요구 사항에는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능들이 결합되어 있습니다. 가장 큰 장점은 고객들의 개발 수고를 더는 데 도움이 된다는 것입니다. 이들 모델들은 가장 짧은 시간 안에 최고의 품질을 가진 이미지를 촬영할 뿐 아니라 개별 요구 사항을 위한 완벽한 유연성을 제공합니다.
Basler MED ace 카메라에 관해 좀 더 자세히 알아보시겠습니까? 언제든지 문의하십시오! 질문이 있거나 지원이 필요하면 Basler 영업팀
으로 연락해 주시기 바랍니다!