dart 보드 레벨 카메라 시리즈는 최소한의 공간 요건과 비용 최적화된 디자인으로 이미지 품질과 안정성에 대한 까다로운 요구사항을 충족시킵니다. Basler는 현재 2.3 메가 픽셀의 해상도, 160 fps의 프레임 속도 및 글로벌 셔터 기술을 갖춘 Sony IMX392 센서가 포함된 모델 6가지에 USB 3.0 인터페이스를 지원하며 dart 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 45fps에서 8.3 메가픽셀을 구현하는 Sony IMX334 센서와 롤링 셔터 기술이 적용된 6가지 신규 모델도 추가되었습니다. 고성능 모델에는 S- 및 CS- 마운트 버전과 베어 보드 버전이 모두 포함됩니다.
새로운 컬러 및 모노 모델을 사용하면 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. 이제 보드 레벨 카메라에서 강력한 센서를 사용할 수 있으며 탁월한 가성비로 비전 시스템의 비용 최적화 가능성을 더욱 높일 수 있습니다. 인 카메라 이미지 최적화를 위한 통합 PGI 기능 세트는 검증된 고품질 이미지를 보장합니다. 새로운 모델은 기존의 머신 비전 애플리케이션, 임베디드 솔루션 및 새로운 기술에 적합합니다. 예를 들어, IMX392 센서는 주변 온도가 높은 경우에도 이미지 노이즈가 낮아 현미경 검사나 교통 제어 및 스마트 시티 부문에서 활용할 수 있습니다. . IMX334 센서가 장착된 dart 모델의 응용 분야에는 안과(의료 및 생명 과학), 비전 기반 결제 시스템(소매), 출입 통제 및 보안 시스템의 얼굴 인식 기능 및 공장 자동화 등이 있습니다.
모든 모델은 보드 레벨 카메라가 필요한 모든 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. dart IMX392 센서 모델은 이미 디자인 인 샘플 형태로 제공되며 IMX334 모델은 2020년 3분기에 출시될 예정입니다.
Basler dart 카메라 시리즈에는 USB 3.0, LVDS용 BCON 및 MIPI 인터페이스용 BCON 등이 포함되며, 1.2-13메가픽셀의 해상도를 지원하고 S- 및 CS- 마운트 보드 레벨 버전 및 베어 보드 버전 형태로 이용할 수 있습니다. 직접 확인해 보세요.