컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
양산 개시: ISO 13485:2016 호환 Basler MED ace 카메라

ISO 13485:2016 인증을 받은 독보적인 성능의 Basler MED ace 카메라 시리즈 첫 번째 모델이 이제 양산에 들어갔습니다(2 MP 및 5 MP 해상도). MED ace 카메라 시리즈는 의료 & 생명 과학용으로 특별히 설계된 Basler의 첫 번째 카메라들로 구성되어 있습니다. 이 시리즈는 Sony의 CCD 센서 단종에 대한 완벽한 답이기도 합니다. 모든 모델에는 고전적인 CCD 카메라의 성능을 추월하는 최고의 CMOS 센서 기술이 적용되어 있습니다. Basler MED ace 카메라는 훨씬 낮은 비용으로 보다 우수한 이미지 품질을 제공합니다. Sony Pregius 센서나 ON Semiconductor의 PYTHON 센서가 장착된 Basler MED ace는 최대 164 fps의 속도를 지원하며 최대 20 MP의 해상도를 갖고 있습니다. 최대 5.86 µm의 픽셀 크기, 최저 2e- 의 낮은 수준의 일시적 다크 노이즈 그리고 최대 1.1인치의 센서 크기를 특징으로 하는 우수한 성능이 강조됩니다.
ISO 13485:2016 표준 인증을 받은 Basler는 이제 디지털 카메라의 생산, 유통 및 서비스뿐 아니라 시장 출시를 위해서도 추가적인 품질 기준을 제공합니다. 국제적인 의료기기 제조업체들은 명확히 규정된 표준을 따르는 효율적인 품질 관리 시스템의 혜택을 누리고 있습니다. 생산 검증 및 모니터링, 추적 가능성 및 종합적인 변화 관리를 통한 신뢰할 수 있는 제품 품질은 유럽 기준 준수에 따른 감사, 제품 문서화 및 지원에 필요한 수고를 덜어줍니다.
Basler MED ace 카메라는 독특한 Basler MED 기능 세트로도 돋보입니다: 의료 기준 준수, 밝은 이미지, 완벽한 컬러, 저조도 이미지 촬영, 빠른 속도 및 산업용으로서의 우수성. 기능 세트는 시장을 선도하는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합합니다. Basler는 고객의 개발 수고를 덜기 위한 의료 & 생명 과학에서의 높은 이미징 수요를 해결하기 위해 이를 개발했습니다. Basler 6축 오퍼레이터 및 Color Calibrator는 이미지 컬러를 완벽히 제어할 수 있게 하며, 이는 안과나 현미경 검사에서의 애플리케이션에 관련성이 큽니다. Basler PGI 및 기타 새로운 자동 이미지 기능은 최소한의 시간에 컬러와 모노크롬 카메라에서 우수한 이미지 품질을 제공합니다.
Basler MED ace 카메라 및/또는 Basler MED 기능 세트에 대한 자세한 내용을 알아보시겠습니까? 언제든지 문의하십시오! 언제든 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다.
궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!
Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.