브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2021. 3. 2.

임베디드 비전을 재정의하는 Basler: 유연한 비전 애플리케이션용 프로세싱 보드 발표

임베디드 비전을 재정의하는 Basler: 유연한 비전 애플리케이션용 프로세싱 보드 발표

임베디드 월드 2021 DIGITAL (Embedded world 2021 DIGITAL)의 개막을 위해, Basler는 임베디드 비전을 재정의하는 프로세싱 키트를 선보입니다. 이 개발 키트에는 이미지 프로세싱에 대한 다양한 인터페이스가 탑재되어 있어 여러 유형의 카메라를 연결할 수 있습니다. Basler가 자체 개발한 이 보드는 NXP의 i.MX 8M Plus SoC를 토대로 유연한 SoM 및 캐리어 보드 접근 방식의 이점을 제공합니다.

이 키트에는 모든 유형의 카메라 인터페이스에 대한 인증된 드라이버, 간단한 프로그래밍 인터페이스 및 카메라 설정을 위한 종합 도구 세트를 제공하는 안정적인 pylon 카메라 소프트웨어 제품군이 포함되어 있습니다. 비전 애플리케이션의 경우, MIPI용 BCON, GigE 및 USB 3.0 비전을 인터페이스로 사용할 수 있습니다. 고객은 Basler의 폭넓은 포트폴리오에 포함된 다양한 센서 및 성능 사양을 통해 카메라를 구성할 수 있습니다. 이미 산업용으로 설계된 유연한 디자인은 매우 간단한 작업만으로 모든 비전 프로젝트에 적용할 수 있습니다. 따라서 사용자의 개발 작업이 줄어들고 비용이 절감됩니다.

임베디드 프로세싱 키트의 애플리케이션은 매우 다양하며 빠른 출시 시간과 가격 민감성이 요구되는 모든 분야에서 사용됩니다. 따라서 공장 자동화, 물류 및 소매부터 로봇 공학, 스마트 시티 및 스마트 농업 분야에 이르기까지 모든 분야에서 사용할 수 있습니다.

기능 샘플은 4월에 최초로 제공되며, 정식 출시는 7월에 이뤄질 예정입니다. 제품 및 프로젝트에 사용하기 위한 추가적인 양산 개발 단계는 물론 소프트웨어 지원 확장을 통한 추가 변형도 계획되어 있습니다.

제품 주요 특징:

  • 산업 환경에서 유연하고 까다로운 애플리케이션에 사용할 수 있도록 설계
  • 상용 표준 하우징에 적합한 소형 디자인
  • 강력한 신경망 프로세서 유닛(NPU) 및 통합 이미지 신호 프로세서(ISP)를 갖춘 NXP i.MX 8M Plus가 매우 다양한 머신 러닝 기능 제공
  • 비전 최적화 인터페이스: MIPI용 BCON, GigE, USB 3.0 Vision
  • 표준 인터페이스: HDMI, GPIO, SPI/I2C, LVDS, UART, CAN, USB2.0, WIFI, Bluetooth
  • 즉시 시작 가능한 소프트웨어: pylon API, 카메라 드라이버, 코드 샘플
  • AI 지원

더 알아보기

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기