Basler는 의료 및 생명 과학 분야를 위해 Basler MED ace카메라 시리즈
에 4 가지 모델을 추가하고 있습니다. 매우 민감한 Sony 고해상도 후면 조명 센서 IMX178이 장착된 USB 3.0 카메라(6 메가 픽셀)와 IMX183 (20 메가 픽셀)은 컬러 및 흑백 버전으로 제공됩니다. 이 카메라는 모두 방진 설계 제조 MED 기능 세트
를 제공하여 카메라가 구체적인 청결 기준을 충족하도록 합니다. 이 모델은 Basler MED ace 시리즈의 다른 모든 카메라와 마찬가지로 전체 수명주기 동안 ISO 13485: 2016를 준수하여 생산, 판매 및 서비스됩니다. 새로운 6MP 카메라의 부담 없는 가격은 성능과 품질에 대한 높은 요구를 충족시키고 가격에도 민감한 애플리케이션에서 이 모델이 많은 관심을 받는 이유입니다.
IMX178 및 IMX183라는 2개의 센서는 그 성능을 인정 받은 Sony의 CMOS 센서로 해상도에 따라 초당 59 또는 17 개 이미지의 프레임 속도를 달성합니다. 두 센서 모두 독보적인 롤링 셔터 및 후면 조명 기술을 갖추고 있습니다. 카메라는 또한센서 비닝 및 초점 표시기 기능도 뛰어납니다. 고객은 저해상도에서 높은 프레임 속도가 필요할 때마다 센서 비닝을 활용할 수 있습니다. 초점 표시기는 인 카메라 기능이며 고객이 선명도가 높은 이미지를 구분할 수 있도록 도와줍니다.
Basler MED ace 카메라 시리즈의 모든 모델은 의료 기준 준수, Brilliant Image, Perfect Color, 저조도 이미징, 산업용 우수성, 빠른 속도 및 방진 설계 제조로 구성된 Basler MED 기능 세트
로 더욱 탁월한 성능을 제공합니다. 의료 및 생명 과학 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 특별 설계된 이 기능은 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합합니다. 이 기능들의 이점은 고객의 개발 작업을 줄여준다는 것이며, 최소한의 시간으로 최상의 품질을 갖춘 이미지를 구현할 뿐만 아니라 개별 요구 사항에 대해서도 완전한 유연성을 제공합니다.
“Basler MED ace 카메라 시리즈를 개발하는 과정에서 우리의 최우선 과제는 의료 기기에 쉽게 통합할 수 있는 내구성있는 고성능 카메라를 설계하는 것이 었습니다. 우리는 일부 조직 부문에 ISO 13485: 2016 표준을 도입하여 이러한 목적을 달성하고 있습니다.” Basler AG의 의료 제품 관리 책임자인 피터 베링거(Peter Behringer)는 설명합니다. MED ace 카메라 역시 Basler MED 기능 세트를 통해 색상 재현이나 청결 유지와 같은 특별한 요구 사항을 충족합니다. 우리는 의료 및 생명 과학 분야와 공장 자동화 분야에서 이러한 요구 사항을 확인할 수 있습니다. 높은 해상도가 필요한 검사 작업은 특히 방진 설계 제조 MED 기능 세트를 통해 큰 이점을 얻을 수 있습니다. 색상 재현이 중요한 AI 작업의 경우에는 Perfect Color MED 기능 세트가 완벽한 대안을 제공합니다.”
Basler 웹사이트에서 의료 및 생명과학 포트폴리오
전체에 대한 자세한 정보를 확인해 보세요. 궁금한 점이 있거나 지원이 필요한 경우, Basler 영업 팀
에 언제든지 문의해 주세요!