고객 사례

인터랙티브멀티터치 시스템과 Basler dart

디지털 경험 공간에서의 향상된 인터랙션: eyefactive는 Basler의 지능형 카메라 기술을 채택합니다.

고객
eyefactive GmbH
‍위치
독일 함부르크, 독일
날짜
2017

미래를 위한 터치 혁신: eyefactive는 대형 멀티터치 시스템과 Basler의 지능형 카메라 기술을 결합합니다. 그 결과, 테이블, 월, 어떤 크기의 디스플레이에서도 제한 없는 협업과 직관적인 제어가 가능한 인터랙티브 디지털 경험 공간을 구현합니다.


Basler의 지능형 카메라 기술이 적용된 대형 멀티터치 시스템
eyefactive는 모든 크기의 디스플레이를 위한 인터랙티브 체험 공간을 창조합니다.

Basler의 지능형 카메라 기술을 적용한 대형 멀티터치 시스템

eyefactive는 다양한 형식의 인터렉티브 멀티터치 디스플레이와 혁신적인 멀티유저 소프트웨어를 개발합니다. 대형 터치스크린 기반의 멀티터치 및 다중 사용자 환경을 구현하여, 보다 창의적이고 소통적인 인간과 컴퓨터 간의 상호 작용을 위해 노력하고 있습니다. 테이블과 월에 통합된 대형 디스플레이에서 손가락으로 멀티미디어 콘텐츠를 직관적으로 제어할 수 있어 여러 사람이 동시에 협업할 수 있습니다.

eyefactive의 멀티터치 사용자 인터페이스
멀티터치 사용자 인터페이스는 다양한 크기와 형상의 후면 투사(rear-projection) 표면에서 객체와 손가락을 광학적으로 트래킹하는 기술을 기반으로 합니다.

정밀한 멀티터치 및 물체 인식

eyefactive의 독자적인 터치 및 객체 인식 기술은 카메라와 지능형 EVOVIS 영상 처리 소프트웨어의 결합을 통해 구현됩니다. Basler dart 베어보드 카메라는 eyefactive가 밀링 알루미늄으로 제작한 전용 카메라 하우징에 통합되어 적용됩니다. 센서와 렌즈 사이에 배치된 전자기계식 필터 체인저를 통해 시스템은 적외선(IR) 영역만을 인식하거나, 가시광을 포함한 전체 스펙트럼을 선택적으로 인식할 수 있습니다. 또한 자체 개발한 메자닌 보드는 트리거 입력 인터페이스와 필터 체인저 제어 기능을 카메라에 제공하여 시스템 통합도를 높입니다.



알루미늄 하우징이 장착된 Basler dart 베어보드 카메라.
Basler dart 베어보드 카메라는 밀링 가공된 알루미늄 소재의 커스텀 카메라 하우징에 통합되어 적용됩니다.

Basler dart를 통한 유연한 성능 구현

Basler dart의 컴팩트한 설계는 eyefactive의 카메라 하우징 내 설치 시 최대한의 유연성을 보장합니다. 이러한 유연성은 dart daA1600-60um 모델에서도 이어집니다. 해당 모델은 고해상도에서 60 fps로 동작하거나, ROI(관심영역)를 축소해 최대 120 fps까지 구현할 수 있어 고객 요구사항에 따라 최적의 프레임 속도를 선택할 수 있습니다. EVOVIS 소프트웨어는 이러한 영상 데이터를 지능형 영상 처리 알고리즘으로 분석하여, 무제한에 가까운 터치, 제스처, 객체를 신뢰성 높고 빠르며 정밀하게 검출합니다.

dart 카메라 시리즈 자세히 보기



eyefactive 정보

eyefactive GmbH는 2009년 중반, 베델 응용과학대학교의 연구 스핀오프로 설립되었습니다. 본사는 독일 함부르크에 위치해 있으며, 현재는 하드웨어 및 소프트웨어 개발 분야의 고급 전문 인력을 보유한 독립 기업으로 성장했습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.