Menu
CoaXPress (CXP)とはー他のインターフェースとの比較
長距離高速データ転送が可能なCoaXPress規格
屋根のアンテナやリビングルーム壁面のアンテナ端子とブラウン管テレビをつないでいた同軸ケーブル。CoaXPress規格の登場により、誰もが目にしたことのあるこのケーブルが再び注目を集めています。
CoaXPress(CXP)は、6社の産業用画像処理関連企業が大量データの長距離高速転送を実現するために策定したインターフェース規格です。初代のCoaXPressは、Messe Stuttgart Internationalにて開催されている世界屈指の産業用画像処理展示会VISION 2008で発表された後、3年の策定期間を経て2011年にCXP 1.0として正式にリリースされ、新しい規格として産業用画像処理業界に広まりました。昨年にはCoaXPress(CXP)2.0の策定も開始されています。
データ転送速度を見ると、CXP 1.0/1.1が6.25Gbpsであるのに対し、CXP 2.0は12.5Gbpsにまで向上する予定です。
| 機能 | インターフェースカード | フレームグラバー |
|---|---|---|
| 画像データの前処理(スケーリングなど) | 不可 | 可 |
| DMAによるCPU負荷の軽減 | 可 | 可 |
| 汎用ドライバー・汎用インターフェース(GenICamなど)の使用 | 可 | 一部可 |
| 画像処理ソフトウェアの使用(Matrox社製Matrox Imaging Libraryなど) | 可 | 一部可 |
| 組み込みや設定にかかる労力 | 少ない | 多い |
| コスト | 低い | 高い |