Time-of-Flight(ToF)| 3Dカメラの原理
Time-of-Flight方式は、奥行きデータの取得や距離の測定に非常に効果的な技術で、ToFカメラを通じて1つのピクセルに対して輝度(濃淡)と対象物からカメラまでの距離(奥行き)の2つの値を取得します。
Time-of-Flight方式には、連続光式とパルス式の2つの方法があります。
パルス式Time-of-Flight法では、光パルスの移動時間に基づいて距離を測定するため、非常に高い速度と精度を兼ね備えた機器が必要となります。現在では技術の進歩により、手頃な価格で精度の高い光パルスの生成と正確な測定が行えるようになりました。また、パルス式の場合は、センサー面を効果的に活用可能なピクセルの小さいセンサーを使用するため、連続光式の場合よりも高い解像度で撮影ができます。
内蔵された光源から照射された光パルスは、対象物に当たった後、カメラまで戻ってきます。そして、光が再度センサーに到達するまでの移動時間に基づいて、各ピクセルの距離と奥行きの値が算出されます。算出結果は測定点群の簡単かつリアルタイムな生成に使用され、同時に輝度・信頼性マップが作成されます。
用途
ToF方式は、物流、生産現場における計量やパレットの積み降ろし作業、自動運転車に適しているだけでなく、医療における患者の位置調整やモニタリング、ファクトリーオートメーションにおけるロボットの制御やビンピッキングの作業にも使用できます。