お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler産業用高解像度カメラ

画像を細部まで再現するために必要不可欠な高解像度センサー。必要な解像度は要件によって常に異なります。通常はVGAから5MPの解像度があれば十分といえますが、場合によってはさらに高い解像度が必要となることもあります。

この状況にいち早く気づいていたBaslerでは、カメラ製品のラインナップを拡充してきました。例えば、人気のカメラシリーズaceには、感度の高いアプティナ社製品CMOSセンサーを搭載した解像度の異なる2つのモデルをご用意しています(10MP対応のMT9J003と14MP対応のMT9F002)。一方、Basler beatには12MP対応のCMOSIS社製センサー(CMV12000)を搭載しています。そして、ラインスキャンカメラのracerとsprintもまた、鮮明な画像の撮影に必要な高い解像度を備えています。

Basler高解像度カメラ

以下のカメラシリーズは、高解像度センサーを搭載しています。

Basler ace

Basler ace

  • 10MPから14MPの解像度に対応した最新世代のアプティナ社製CMOSセンサーを搭載
  • USB 3.0が持つ速度を最大限まで活用:10MP対応モデルの場合は14fps、14MP対応モデルの場合で10fpsの速度を実現
  • Gigabit Ethernetが持つ速度を最大限まで発揮:10MP対応モデルの場合は10fps、14MP対応モデルの場合で7fpsの速度を実現

Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler beat

Basler beat

Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler racer

Basler racer

  • 最高解像度12k
  • 最大転送速度80kHz(Camera Linkの場合)
  • 最大転送速度51kHz(GigEの場合)

Basler racerカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler sprint

Basler sprint

  • 最高解像度8k
  • Camera Linkインターフェースにより、最大ラインスキャン速度140kHzを実現
  • 100%の品質検査とキャリブレーションで一貫して高い性能と信頼性を確保

Basler sprintカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

お使いの用途に合ったBasler高解像度エリアスキャンカメラをお探しなら、当社のエリアスキャンカメラセレクターを是非お試しください。

お使いの用途に合ったBasler高解像度ラインスキャンカメラをお探しなら、当社のラインスキャンカメラセレクターを是非お試しください。

カメラ検索

製品を検索