お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

What is the protection class rating for the Basler ToF camera?

The current model is rated to protection class IP30.

a. Are there other models with other protection class ratings?

There are no models at present rated to a higher protection class, but we're working on it.