お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

How can I configure and modify image formats for confidence, intensity and range map?

Each time it captures an image, the camera delivers a multipart image that contains multiple images, such as a point cloud and an intensity profile. The parameters Image Component Selector, Component Enable and Pixel Format allow you to define which images are in a container.