お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

pylonソフトウェア

Windows 用ソフトウェアスイートpylon 5.0.5

バージョン: 5.0.5

オペレーティングシステム: Windows

Windows用pylon 5 Camera Software Suiteバージョン5.0.5は、Windowsのコンピューター上でBaslerカメラを操作する際に使用可能な簡単操作のSDKとドライバーやツールがセットになったソフトウェアパッケージです。最新モデルのカメラとその機能にスムーズにアクセス可能なBaslerのWindows用pylonは、GigE Vision、IEEE 1394、Camera Linkに加え、新しく登場したUSB3 Visionにも対応しています。

また、高い操作性でカメラアプリケーションの開発に便利なpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の撮影、撮影画像のコンピューターハードドライブへの保存を行うことができます。

マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++、C#、VB.NETなど)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。

pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。

Baslerのpylon 5は、最新のWindows 10(32ビット、64ビット)までのバージョンのWindowsでご使用いただけます。このほか、pylonは、Mac OS XとLinux(x86、ARM)にも対応しているため、pylonを使用してWindows上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャー(組み込みシステムなど)にも簡単に流用できます。

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。