お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

pylonソフトウェア

Windows 用ソフトウェアスイートpylon 5.0.11

バージョン: 5.0.11

オペレーティングシステム: Windows

簡単操作のSDKとドライバーやツールがセットになったソフトウェアパッケージpylon 5 Camera Software Suite(バージョン5.x.x)があれば、Windows上で最新モデルも含めたすべてのBaslerカメラを操作し、その機能にスムーズにアクセスできます。Basler pylonは、GigE Vision、USB3 Vision、IEEE 1394、Camera Linkだけでなく、新しいGenICam GenTL規格(バージョン1.5)にも対応しています。

GenTL規格には、システム全体の中から1台または複数のカメラを検出し、処理、設定をしたうえで撮影を行う機能があります。つまり、GenTL規格に対応したサードパーティー製ソフトウェアを通じてBaslerカメラを操作できるのです。

また、高い操作性でカメラアプリケーションの開発に便利なpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の撮影、撮影画像のコンピューターハードドライブへの保存を行うことができます。

マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++、C#、VB.NETなど)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。

pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。

pylon 5は、Windows 10(32ビット・64ビット)までのすべてのバージョンのWindowsだけでなく、Mac OS XとLinux(x86、ARM)にも対応しているため、 pylonを使用してWindows上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャー(エンベデッドシステムなど)にも簡単に流用できます。

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。