お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

生命の内側に迫るNanolive社の3D Cell ExplorerとBaslerのUSB3.0対応カメラace

スイスのスタートアップ企業であるNanolive社は、生細胞を一切傷つけることなく3D画像で観察できる業界初の革新的な顕微鏡を開発しました。細胞は地球上のすべての生物の根幹を成すものです。そのため、今回の開発は、顕微鏡の歴史における大きな一歩となりました。

今まで観察できなかった細胞内の世界を鮮明に表示することができる同社の顕微鏡は、時間のかかる準備作業が不要です。また、化学品やマーカーを全く使用する必要がないため、細胞を一切傷つけることなく、最大200nmの解像度で観察することが可能です。3D Cell Explorerという名前のこの顕微鏡は、全く新しい形式を採用することにより、細胞の形態を3D画像で迅速かつ完全に再現します。

3D Cell Explorerには光量が少ない環境での撮影を可能にする技術が使用されており、顕微鏡の内部にBaslerのUSB 3.0対応カメラace(acA2000-165um)が搭載されています。このカメラでは、サンプルを透過した光と参照光を重ね合わせることでホログラムを生成します。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。